SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25X - Apparatkontakt baksida
1239583

Apparatkontakt baksida, Effekt, 4-polig, Stift, rak, M12-Standard, T-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter