cUL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20190917| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20190917| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
Apparatkontakt baksida, Effekt, 4-polig, Stift, rak, M12-Standard, T-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||