SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PEX - Apparatkontakt baksida
1238907

Apparatkontakt baksida, Universal, 3-polig, Stift, rak, M12-Standard, S-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
För industriella infrastrukturapplikationer
Säker mot sträckning genom S-kodning
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter