SACC-DSI-M12FSL-4FE-M16XL-L180X - Apparatkontakt baksida
1239091

Apparatkontakt baksida, Effekt, 5-polig, hona, rak, M12, L-kodning, Våglödning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid