cULus Recognized
Godkännande-ID: E468743-20180113| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Apparatkontakt baksida, Effekt, 5-polig, hona, rak, M12-Standard, L-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX-ledare, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||