cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 22 - 12 | 22 - 12 |
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0005UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 22 - 12 |
ATEX
Godkännande-ID: KIWA14ATEX0011UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 32 A | 0,5 - 4 | ||
Endast solida ledare | 41 A | 0,5 - 6 |