VFC-PT/FLK14
-
Anslutningsmodul
1278799
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-anslutningsmodul med push-in-frontanslutningar, poltal: 14, byggbredd: 19 mm
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VARIOFACE Front Connect |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Max. godkänd driftspänning | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. tillåten ström | 1 A (per förgrening) |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styrnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 14 |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Poltal | 16 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 18,9 mm |
| Höjd | 127,2 mm |
| Djup | 55 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Märkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1278799 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2171 |
| Produktnyckel | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 70,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 91 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Märkremsor 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kabel 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305787
Fördelar
Snabb, översiktlig och felfri kabeldragning tack vare push-in-radplintar med frontanslutningsteknik
Minskar platsbehovet i apparatskåpet med upp till 60 % jämfört med konventionella lösningar tack vare den innovativa designen med 19 mm monteringsbredd
Plug-and-Play-anslutning till Remote IO- och fältnivån med det omfattande systemkabeldragningsutbudet från Phoenix Contact
Optimalt stöd av dina decentraliserade periferienheter tack vare hög flexibilitet och smal konstruktion
Passar optiskt och haptiskt till moderna Remote IO-system
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge