UM 45-DO/LA/SIM8
-
Anslutningsmodul
2968195
VARIOFACE indikeringsmodul, med bandkabel- och COMBICON-kontakt, för simulering, för 8 signaler, för montering på NS 35/7.5
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsmatning +,- IDC/FLK) | ≤ 3 A |
| Ström (Plint +,-) | ≤ 8 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Kompatibelt styrsystem GE-FANUC 90-30 | |
| Passande I/O-kort | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passande I/O-kort | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passande I/O-kort | 1771 OBN |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passande I/O-kort | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passande I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passande I/O-kort | QY81P |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O | |
| Passande I/O-kort | DO810 |
| DO840 | |
| Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV | |
| Passande I/O-kort | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i | |
| Passande I/O-kort | IC694MDL754 |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 14 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 12 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Åtdragningsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Delning | 3,81 mm |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Statusindikering finns | ja |
| Driftindikering | LED grön |
| Artikelmått | |
| Bredd | 74,8 mm |
| Höjd | 50,02 mm |
| Djup | 50,9 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Isolationsmaterial kåpa | PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2968195 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK21A1 |
| Produktnyckel | DK21A1 |
| GTIN | 4017918173692 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 83,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 83,3 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| SCIP | d6a3a0eb-dd2a-46bb-9c0b-8de985ceee7c |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge