UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
-
Anslutningsmodul
2959560
VARIOFACE SLIM-LINE, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhona, för montering på tvären på NS 35/7.5, poltal 9
Produktdetaljer
| Poltal | 9 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 2,5 A |
| Ström (Summaström) | ≤ 22,5 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 125 V |
| Märkstötspänning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 9 |
| Anslutningsfrekvens | > 500 |
| Delning | 2,74 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 10 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Delning | 5 mm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 25 mm |
| Höjd | 117 mm |
| Djup | 46,492303 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Isolationsmaterial kåpa | PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2959560 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK21A2 |
| Produktnyckel | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086213 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 114,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 79,95 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900909
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge