FLKMS-D50 SUB/S
-
Anslutningsmodul
2281746
VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhane, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32, poltal 50
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 2,5 A |
| Ström (Summaström) | ≤ 75 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 125 V |
| Märkstötspänning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Anslutningsfrekvens | > 500 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 54 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5,08 mm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 101,25 mm |
| Höjd | 77 mm |
| Djup | 70,97 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2281746 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK2182 |
| Produktnyckel | DK2182 |
| GTIN | 4017918054991 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 256,49 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 256 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900908
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge