CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/...
-
Kabel
1075554
Monterad, skärmad, halogenfri rundkabel; anslutning 1: D-SUB hona (1x 50-polig); anslutning 2: D-SUB hane (1x 50-polig); kabellängd: variabel
Produktdetaljer
| Produkttyp | Systemkabel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie) | ≤ 2 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Kabellängd | variabel |
| UL AWM-stil | 21946 |
| Poltal | 50 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Monterad, skärmad, halogenfri rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Kabeldiameter | 50x 0,25 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 12,80 mm ±0,5 mm |
| Yttermantel, material | Halogenfritt hölje |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 80 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (vid 20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 107 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 200 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
| Halogenfri | ja |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Färgkod: Enkelledare | |
| vit | D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1) |
| brun | D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2) |
| grön | D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3) |
| gul | D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4) |
| grå | D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5) |
| rosa | D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6) |
| blå | D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7) |
| röd | D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8) |
| svart | D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9) |
| violett | D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10) |
| grå-rosa | D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11) |
| röd-blå | D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12) |
| vit-grön | D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13) |
| brun-grön | D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14) |
| vit-gul | D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15) |
| gul-brun | D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16) |
| vit-grå | D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17) |
| grå-brun | D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18) |
| vit-rosa | D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19) |
| rosa-brun | D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20) |
| vit-blå | D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21) |
| brun-blå | D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22) |
| vit-röd | D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23) |
| brun-röd | D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24) |
| vit-svart | D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25) |
| brun-svart | D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26) |
| grå-grön | D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27) |
| gul-grå | D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28) |
| rosa-grön | D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29) |
| gul-rosa | D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30) |
| grön-blå | D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31) |
| gul-blå | D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32) |
| grön-röd | D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33) |
| gul-röd | D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34) |
| grön-svart | D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35) |
| gul-svart | D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36) |
| grå-blå | D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37) |
| rosa-blå | D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38) |
| grå-röd | D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39) |
| rosa-röd | D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40) |
| grå-svart | D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41) |
| rosa-svart | D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42) |
| blå-svart | D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43) |
| röd-svart | D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44) |
| vit-brun-svart | D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45) |
| gul-grön-svart | D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46) |
| grå-rosa-svart | D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47) |
| blå-röd-svart | D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48) |
| vit-grön-svart | D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49) |
| grön-brun-svart | D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50) |
| Anslutning 1 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,77 mm |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1075554 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK2258 |
| Produktnyckel | DK2258 |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge