FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810
-
Anslutningsmodul
2304513
VARIOFACE-modul för ABB S800 I/O, med knivfrånskiljarplintar och specifik märkning (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A8, B8, C8)
Produktdetaljer
| Poltal | 25 |
| Antal kanaler | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 2 A |
| Ström (L1-, L2-) | ≤ 8 A |
| Ström (L1+, L2+) | ≤ 4 A |
| Ström (Stift 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O | |
| Passande I/O-kort | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| DP820 | |
| DP840 | |
| AI810 | |
| AI815 | |
| AI820 | |
| AI830 | |
| AI835 | |
| AI845 | |
| AO810 | |
| AO815 | |
| AO820 | |
| AO845 | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 25 |
| Anslutningsfrekvens | > 500 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | skruvanslutning med frånskiljarkniv |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 32 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5,08 mm |
| Anslutning 3 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Testuttag |
| Poltal | 24 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 126 mm |
| Höjd | 89,6 mm |
| Djup | 59 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Isolationsmaterial kåpa | PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2304513 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK218L |
| Produktnyckel | DK218L |
| GTIN | 4017918949006 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 329,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 329,3 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e371cee-7e07-44ac-bf5e-5a26882b80d2 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Åtta minusplintar med frånskiljning (TU810)
Åtta plusplintar med frånskiljning (TU810/P)
En plus- och minusplint med frånskiljning per kanal (TU830)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge