Det här akustiska signalelementet är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn. Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av upp till fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt. Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element. De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism. Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäder eller skruvanslutning. För monteringen av ljustornet används monteringselement för montering på golv eller rör. Observera att PSD-S-ljustorn (70 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter).
PSD-S AE BM2-1 85DB
-
Akustiskt element
2700136
Summerelement, varaktig-/pulston, 24 V AC/DC, max 85 dB(A), svart
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E123528Kompatibla produkter
Fördelar
Situationsberoende signalering tack vare flertonssirener
Tonfunktion kan ställas in per DIP-switch
Kapslingsklass: IP65, i monterat tillstånd