Det här akustiska signalelementet är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn. Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av upp till fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt. Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element. De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism. För montering av ljustornet används anslutningselement. Observera att PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S-ljustorn (70 mm diameter).
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
-
Akustiskt element
1018874
Sirenelement, 8 toner 24 V DC, max 95 dB, 8 toner kan väljas med DIP-switch, svart
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ljudstyrkan kan ställas in över potentiometer
Tonfunktion kan ställas in per DIP-switch
Kapslingsklass: IP65, i monterat tillstånd