CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT - AC-laddningskabel
1661612

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC-laddkabel, 50 A kontinuerligt, 277 V AC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 25 ft, svart, rak, utan skyddskåpa, med temperaturgivare, PHOENIX CONTACT-logotyp, SAE J3400, UL 2251, För laddning med växelström (AC) av elfordon (EV) med NACS-fordonsintag

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Överensstämmelse med UL 2251, SAE J3400 och IATF 16949 garanterar högsta kvalitet, säkerhet och kompatibilitet
Petskydd enligt IP2XB med övergjutna lock ger maximal elsäkerhet
Temperaturgivare (tillval) skyddar mot överhettning
Längsgående vattentäthet skyddar strömförande delar mot fukt
Ergonomisk design förenklar hanteringen
På begäran med din logotyp, anpassad kabellängd och konfektionerad kabelände