PoE-splitter Separera data och kraft på plats. Anslut enkelt enheter utan PoE-gränssnitt – t.ex. WLAN- eller Bluetooth-accesspunkter, styrsystem och I/O-stationer – till ett PoE-gränssnitt med PoE-splittern FLPD1001. Splittern separerar data och spänning lokalt. På så sätt banar den väg för enkla och kostnadseffektiva installationer i avlägsna stationer, även för icke PoE-kompatibla enheter.
Fördelar
- Kan användas i platta apparatskåp tack vare portar med utgång uppåt och nedåt
- Kan användas i avlägsna stationer tack vare det utökade temperaturområdet
- Kan användas på många sätt tack vare Gigabit-överföring och stöd för PoE och PoE+
Metallkapsling och utökat temperaturområde möjliggör användning i tuffa miljöer
Kompakt och robust design
Power-over-Ethernet-splittern FL PD 1001T GT lämpar sig för användning i krävande miljöer och avlägsna stationer, tack vare metallhöljet och det utökade temperaturområdet.
Tack vare den smala konstruktionen och att portutgångarna är riktade uppåt och nedåt, kan den även enkelt användas i platta kopplingsboxar.
PoE-splittern kan leverera spänning och ström till fjärranslutna Ethernet-enheter, som t.ex. styrsystem eller WLAN-accesspunkter
Flexibel och effektiv användning
Tack vare Gigabit och Fast Ethernet-stöd används PoE-splittern för alla överföringshastigheter. Dessutom stöder både switchen PoE (IEEE 802.3af) och PoE + (IEEE 802.3at). Vid utgången finns 24 V DC och, beroende på matning, upp till 25 W tillgängligt. Detta möjliggör en mängd olika användningar för olika Ethernet-enheter. Utgångsspänningen och effekten diagnostiseras dessutom via LED.
Eftersom PoE-splittern inte ingriper i dataöverföringen kan den användas för alla automationsprotokoll.
Översikt över PoE-splittern
|
|
|
|---|---|
| PoE-Splitter PD 1000 | |
| Överföringshastighet | 10/100/1 000 MBit/sek. |
| Spänningsförsörjning | via PoE/PoE+ (48 V DC) |
| Temperaturområde | -40 °C … +70 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Godkännanden | - |
| Till produktlistan |