I de nybyggda tunnelsystemen förlitar sig operatören på LED-belysning från den belgiska armaturspecialisten Schréder. Phoenix Contact erbjuder hela sortimentet av system för belysningsautomation och anslutningsteknik. De gemensamt utvecklade lösningarna möjliggör snabb och effektiv installation och idrifttagning på plats.
Effektiv belysning i Brasiliens längsta tunnel I framtiden kommer användarna av den slingrande motorvägen Rodovia dos Tamoios att kunna resa snabbare och säkrare från kusten till landets inre delar. Genom att optimera styrningen av belysningen i tunnlarna sparas även energi.
Kundprofil
I den brasilianska delstaten São Paulo slingrar sig den 82 kilometer långa motorvägen Rodovia dos Tamoios genom bergskedjan Serra do Mar. Fyra nya tunnelsystem har gjort resan mellan kuststaden Caraguatatuba och teknikmetropolen São José dos Campos i det inre av landet både kortare och säkrare.
Utmaning
Säkerhet och synlighet i varje tunnel
Tamoiostunnelns in- och utfartsbelysning måste anpassas till de olika ljusförhållandena. Det krävs intelligenta belysningslösningar för att så skonsamt som möjligt vänja tunneltrafikanternas ögon vid skillnaderna i ljusstyrka. Ett annat viktigt mål är att använda LED-lamporna på ett effektivt sätt och därmed spara energi. Dessutom ska de enskilda LED-armaturerna övervakas kontinuerligt för att säkerställa en hög tillgänglighet av belysningen. Installationen av hela belysningssystemet och idrifttagningen behöver utföras snabbt och utan fel.
Lösning
Anslutnings- och försörjningslösningar för tunnelbelysning
Om belysningen t.ex. behöver dämpas avsevärt på natten, släcker styrsystemet från Phoenix Contact vissa armaturer och ökar ljusintensiteten i de återstående armaturerna i motsvarande grad. Detta förlänger deras livslängd, optimerar effektfaktorn och minskar den reaktiva effekten. I detta sammanhang tas även hänsyn till andra faktorer såsom rengöringsintervall eller åldersrelaterade förluster.
Lumgates elektronik för belysningsreglering mäter och övervakar även strömmen i de enskilda lamporna. För detta ändamål har Schréder installerat Lumgate direkt i armaturerna eller i de tillhörande drivdonsboxarna. Elektroniken för belysningsreglering möjliggör sedan tillverkaroberoende styrning av valfria LED-drivdon.
Planeringen av elinstallationen i Tamoiostunneln tar avsevärt kortare tid med hjälp av QPD-installationssystemet. De nödvändiga kablarna har transporterats till byggarbetsplatsen i de längder som krävs, förmonterats med kontakter och försetts med relevant märkning. QUICKON-anslutningstekniken minskar avsevärt anslutningstiden för strömförsörjningen till LED-armaturerna och drivdonsskåpen i tunneln.
Tunnel Control System (TCS) har installerats i varje tunnel i Tamoiosprojektet som enda ingångspunkt för tunnelns styrcentral. TCS styr dataöverföringen mellan de underordnade enheterna och tunnelns styrcentral (SCADA-system). Dessutom kontrollerar sensorer ljusstyrkan i tunneln och rapporterar detta tillbaka till tunnelns styrcentral via TCS. Systemet är utformat så att belysningen fungerar felfritt även utan anslutning till tunnelns styrsystem. Om hela nätverket är defekt fortsätter de olika systemen att fungera oberoende av varandra.
Kontakt
Sammanfattning
Snabbare och säkrare resa
Efter flera års byggande öppnades de fyra Tamoiostunnlarna våren 2022. Förare på motorvägen Rodovia dos Tamoios tar sig nu både snabbare och säkrare från kusten till São José dos Campos. Detta underlättas av tunnelbelysningen, som helt enkelt anpassar sig till de yttre förhållandena – dag, skymning eller natt. Detta säkerställer en smidig övergång mellan de olika ljussituationerna i och utanför tunneln.