Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Tunnelbelysning Intelligenta belysningslösningar ger maximal energieffektivitet och säkerhet i tunnlar och vägunderfarter.

Applikationsingenjörer vid idrifttagning av tunnelbelysning

Utmaningen


Belyst infart och utfart i tunneln

Varierande ljusförhållanden

Operatörer, planerare och installationsföretag för ljudtekniska anläggningar ställs inför utmaningen att enligt CIE88 ljussätta tunnlar på ett jämnt sätt och styra belysningsstyrkan efter rådande situation. Trafikincidenter och eventuella nödsituationer som uppstår styr vilken ljusnivå som är den rätta. För att motverka olycksriskerna särskilt vid inkörning i tunneln måste ljusförhållandena anpassas efter det tilltagande mörkret i tunneln.

Lösningen


Energisnål och behovsanpassad tunnelbelysning

Med förinställda apparatskåpslösningar konfigurerar du snabbt och enkelt hela belysningsanläggningen helt utan programmering. Tillsammans med det flexibelt användbara och robusta installationssystemet QPD garanterar Tunnel Lighting Advanced en tidseffektiv installation och ett effektivt underhåll. Underhållsintervallen förlängs och driftkostnaderna minskar.
Det intelligenta styrsystemet skapar en idealisk belysning i hela tunneln eftersom det även tar hänsyn till parametrar som påverkar ljusstyrkan. Förutom den uppmätta luminansen vid tunnelinfarten beaktas bland annat även den aktuella trafikhastigheten och trafiktätheten. Bara så mycket ljus som behövs alstras, vilket sänker energikostnaderna och förlänger LED-lampornas livslängd.

Belysningslösningens konstruktion och element

Interaktiv bildkarta: belysningslösningens konstruktion och element i en tunnel
Plug-and-Play installationssystem
Phoenix Contact levererar strömkablar och buss-strängar förmonterade till byggarbetsplatsen. Varje kabel i tunnelprojektet kapas i förväg, förses med lämpliga kontakter och märks upp. Det flexibla och robusta QPD-installationssystemet med beprövad QUICKON-snabbanslutningsteknik garanterar en snabb och felfri installation av belysningen.
Plug-and-Play installationssystem
Styrsystem
Det förkonfigurerade apparatskåpet innehåller ett omfattande styrsystem med vilket alla tunnelbelysningsparametrar enkelt kan hanteras på distans. Integrerade gränssnitt möjliggör enkelt datautbyte med det överordnade tunnelstyrsystemet. Styrsystemet finns i två varianter: klassisk DALI-styrning eller utökad Lumgate-styrning som utvecklats av Phoenix Contact. Olika standardprotokoll används för att efter behov utföra integreringen i styrsystemet.
Styrsystem
Sensorer
Ovanför tunnelingångarna sitter sensorer som är anslutna till styrsystemet via analoga ingångar. Sensorerna mäter luminansen vid tunnelportalerna, vilket gör att entréområdet kan dimmas ljusare eller mörkare beroende på den omgivande ljusstyrkan.
Sensorer
Elektronik för belysningsreglering
Den intelligenta ljusstyrenheten Lumgate används för att koppla ihop det centrala styrsystemet med tunnelljusen. Lämplig för installation i drivboxar eller direkt i armaturen. Styrsystemet finns i två varianter: klassisk DALI-styrning eller utökad Lumgate-styrning som utvecklats av Phoenix Contact. Olika standardprotokoll används för att efter behov utföra integreringen i styrsystemet.
Elektronik för belysningsreglering
Tunnellampor
Baserat på olika tunnelparametersignaler möjliggör styrsystemet fjärrstyrd dimning och koppling samt omfattande diagnostik av alla nätverksanslutna armaturer.
Tunnellampor
Energidistribution
TAP-boxarna (Tunnel Application Power) är speciellt utvecklade för en säker, brandsäker och enkel energidistribution i tunnlar. TAP-boxen försörjer belysningssystemen med ström från huvudfördelningen. Kortslutningar i huvudfördelningens riktning kan på så sätt avskärmas. Eftersom funktionerna till mycket stor del bibehålls, säkras en kontinuerlig tillgänglighet i nödsituationer.
Energidistribution

Intelligent belysning i tunnelanläggningar

Upplyst tunnelgenomfart
Applikationsingenjör vid visualisering av Tunnel Lighting Advanced
Apparatskåp för styrning av tunnelbelysningen
Upplyst tunnelgenomfart

Det intelligenta styrsystemet kan ständigt anpassa belysningsstyrkan till specifika tunnelförhållanden som väder, trafikhastighet och trafiktäthet samt andra sensorer.
Styrningen av elektroniken för belysningsreglering och LED-drivrutinen är fördefinierad i 50 olika scenarier. Därutöver finns det 15 specialscenarier som prioriteras högre vid särskilda situationer – till exempel i nödsituationer eller vid en farlig händelse.

Applikationsingenjör vid visualisering av Tunnel Lighting Advanced

Diagnosfunktionen för Tunnel Lighting Advanced hjälper dig med förutseende underhållsplanering. Potentiella störningar eller fel i ett tidigt stadium av tunnelbelysningen identifieras snabbt genom att kontinuerligt mäta energin vid varje ljuspunkt. Med en knapptryckning registrerar systemen strömkurvorna i hela tunnelbelysningen och kan informera operatören om eventuella avvikelser.

Apparatskåp för styrning av tunnelbelysningen

Med våra installationsklara apparatskåpslösningar konfigurerar du enkelt och snabbt hela belysningsanläggningen. De förprogrammerade lösningarna kan flexibelt integreras i befintliga automationssystem. På så sätt minskar du programmeringsbehovet med upp till 75 %.

Fördelar

  • Flexibel reaktion på olika trafik- och dagsljussituationer
  • Enkel installation och idrifttagning genom plug-and-play och automatisk adressering av drivenheter
  • Effektivt underhåll tack vare utökad diagnosstatus och längre drifttider
  • Kompensation för förluster orsakade av åldrande och nedsmutsning tack vare Constant Light Output

Kontakt

Kontaktperson Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jag hjälper dig gärna med dina tunnelprojekt.

Referenser


Logotyp för partnerskap mellan Phoenix Contact och Schréder

Globalt partnerskap med Schréder

Tillsammans med sin mångåriga partner Schréder driver Phoenix Contact utvecklingen av innovativ teknik för säker och effektiv tunnelbelysning framåt. Belysningsexperterna från Schréder och automationsexperterna från Phoenix Contact har en nära dialog. Förutom att de tidigt deltar i utvecklingen av nya produkter och lösningar, drar slutkunderna också nytta av partnerskapet genom betydligt kortare installationstider.
Schréders och Phoenix Contacts expertis kompletterar varandra på ett idealiskt sätt och gör dem till kompetenta samarbetspartner i genomförandet av krävande tunnelprojekt över hela världen.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.