Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Snabb, okomplicerad märkning i samband med tågunderhåll Vid underhåll på ett spårfordon kan du med våra mobila skrivare skapa ersättningsmärkning direkt på platsen. Märkningsappen är enkel att använda. Våra matchande krympslangar är certifierade enligt EN 45545-2 och kan märkas enkelt och permanent.

Reparation av tåg

Snabb, okomplicerad märkning när tåget underhålls

Tillämpning

När tåg underhålls kan det krävas att märkningen förnyas eller kompletteras. Det kan vanligtvis inte planeras i förväg, och det kan inte förberedas genom att skruva ut de beteckningar som saknas. För att få fram adekvat ersättning för märkningen skulle underhållspersonalen behöva ta sig långa sträckor för att komma till den stationära märkutrustningen.

Lösning

Mobila skrivarsystem för användning vid underhåll av spårfordon

Mobila skrivarsystem för användning vid underhåll av spårfordon

Det professionella, mobila skrivarsystemet THERMOMARK GO är perfekt till detta. Underhållspersonalen använder en mobil terminalmodul och matar in märkningen som saknas i en märkningsapp från Phoenix Contact. Efter en snabb visuell avstämning skickas utskriftsuppdraget trådlöst till THERMOMARK GO. Det skrivs då ut omgående på en krympslang enligt EN 45545-2. Därmed är komponentens utrustnings-ID komplett igen och underhållet kan utföras snabbare.

Phoenix Contact Headquarters
Märkning och verktyg för installationer i tåg

Märkning och verktyg för spårfordon

Mer information om lämpliga produkter: