Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Mätning av och lämpliga åtgärder för transienter

Applikationsexempel på digital omvandling inom järnvägsinfrastrukturen

Registrera transienta överspänningar och vidta åtgärder

Registrera transienta överspänningar och vidta åtgärder

Anläggningar inom järnvägsinfrastruktur är vanligen vitt förgrenade och omfattar allt fler centrala och perifera elektroniska enheter. De har som regel utrustats med överspänningsskydd, men det har ändå varit svårt att utröna skadeorsaker och verkan på grund av den stora utbredningen och galvaniska anslutningar. Fokuserade åtgärder för underhåll och reparation är därför bara möjliga i vissa fall.

Phoenix Contact har utvecklat ett system som ger enkla möjligheter att exakt mäta stötströmmar och transienta överspänningar, så att sambandet mellan orsak och verkan kan fastställas. Mätning och vidtagande av nödvändiga åtgärder underlättas genom att insamlade data tolkas. För att kunna planera underhållsarbeten på förhand och ännu effektivare undvika att anläggningarna havererar kan dessutom den återstående förväntade livslängden (SoH, State of Health) hos installerade åskledare fastställas.

Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur

Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: