Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Utrusta signaltekniska anläggningar med åskskydd för ökad säkerhet

Applikationsexempel för säker järnvägsdrift

Signaltekniska anläggningar med överspänningsskydd

Överspänningsskydd för signaltekniska järnvägssystem

Med intåget av elektroniska och digitala ställverk (ESTV och DSTV) i järnvägsinfrastrukturen används allt fler känsliga elektroniska enheter inom styr- och säkringsteknik. Skyddsenheter i form av åskskydd installeras så att de skyddas mot blixtnedslag och transienta överspänningar. Eftersom åskskyddet integreras direkt i signalkretsarna måste vissa säkerhetsaspekter beaktas.

Skyddsenheterna måste utan påverkan, d.v.s. arbeta impedansneutralt och parallellt med alla signalledningar. Energin som behövs får inte hämtas från signalkretsen. Statusen måste indikeras oberoende av signalstatus. Inga felströmmar som kan påverka driften får förekomma. Installation och borttagning av skyddsenheter får inte leda till några signalkretsavbrott, och den löpande driften får inte heller påverkas. För att säkerhetscertifieringar ska kunna tilldelas måste tillverkaren tillhandahålla alla relevanta parametrar.

Phoenix Contact erbjuder lösningar som uppfyller dessa krav och är godkända enligt det tillämpliga direktivet DB RIL 819.0808 för järnvägsnät i Tyskland.

Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur

Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: