Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Applikationsexempel på systemtillgänglighet inom järnvägsinfrastruktur

Fjärrövervakning av överspänningsskydd

Fjärrövervakning av överspänningsskydd med Clixtrab

Digitaliseringen av järnvägsinfrastrukturen ökar mängden intelligent elektronisk driftutrustning, som dessutom placeras perifert och inte centralt i ställverket. Det leder till två saker: För det första måste känsliga elektroniska enheter förses med åskskydd, och för det andra försvårar den perifera arkitekturen underhållspersonalens åtkomst till enheterna och därmed också informationen om åskskyddets driftberedskap. Övervakning med återkommande kontroller är tids- och kostnadskrävande, och dessutom ger den endast en bild av statusen för tillfället. En möjlig försämring av åskskyddet mellan två kontroller upptäcks först vid nästa kontroll. Under tiden är anläggningen potentiellt oskyddad. Moderna åskskydd måste både vara möjliga att testa och ge möjlighet till fjärrövervakning. I det egna direktivet (DB RIL 819.0808) har Deutsche Bahn därför på nytt definierat kraven på åskskyddet.

Phoenix Contact uppfyller detta krav med fjärrövervakningslösningar som kontinuerligt skickar information om åskskyddets status – även för perifera enheter.

Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur

Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: