Ökad tillgänglighet och motståndskraft i kritisk infrastruktur Med säker edge-intelligens och molnredundans garanterar vi maximal drifttid och säkerhet för kritisk infrastruktur. Övervakning i realtid för omedelbar åtgärd minskar riskerna och skyddar dina processer. Uppfyll kraven, undvik stopptider och öka effektiviteten.
Kundprofil
Tillsammans med HIKAR Canada implementerade vi en lösning för ett av världens fem största konsultföretag inom teknik och miljö. Samarbetet fokuserar på den digitala omställningen av kundens kritiska infrastruktur. Resultatet: ökad effektivitet, säkerhet och skalbarhet i de nordamerikanska affärsområdena.
Vårt samarbete med Phoenix Contact bygger på en stark teknisk samordning och ett delat ansvar. Det har gjort det möjligt för oss att tillhandahålla en skalbar edge-to-cloud-plattform som kunderna tillförlitligt kan bygga ut.
Utmaning
Insamling av kritiska miljö- och driftdata
Kunden har en rad avlägsna anläggningar där kritiska miljö- och driftdata genereras. Traditionella proprietära system erbjöd däremot inte den öppenhet och de funktioner för databehandling som krävs för en realtidsmiljö med flera moln.
Slutkunden stod inför ett antal komplexa utmaningar som krävde en robust och innovativ lösning. Befintliga brownfield-miljöer bestod av flera fältenheter som arbetade med olika protokoll, vilket gjorde integrationen svår. Dessutom var man i hög grad beroende av manuell datainsamling på geografiskt spridda platser, vilket ledde till ineffektivitet och ökade risken för fel.
Det saknades ett säkert, standardiserat och redundant system för insamling av data, vilket försvårade verksamheten. Samtidigt var den sömlösa realtidsintegrationen av edge-enheter i både kundens och slutanvändarens molnplattform avgörande för framgången. För att fungera tillförlitligt i affärskritiska scenarier var lösningen också tvungen att uppfylla strikta krav på cybersäkerhet och säkerställa kontinuerlig drifttid.
Slutligen var skalbarhet ett viktigt krav: Förmågan att driftsätta, driva och underhålla dussintals anläggningar med fjärråtkomst var avgörande för att uppnå långsiktig operativ effektivitet och kostnadseffektivitet.
Lösningen
Ett kombinerat ekosystem som säkerställer insamlade, validerade och säkra data
Med vårt PLCnext Technology Ecosystem som utgångspunkt har HIKAR framgångsrikt levererat lösningen SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Detta är en heltäckande lösning för både maskin- och programvara. I grunden fungerar vår AXC F 2152 som en säker, öppen och cyberresistent maskinvarubas. Dessutom erbjuder HIKAR:s programvarustack SIEN kraftfulla funktioner, inklusive Plug-and-Produce-anpassning av olika fältenheter och en lokal historik med säker dataredundans. Lösningen möjliggör också sömlös dataöverföring i realtid från edge till både kundens och slutanvändarens moln. Lösningen är säkrad genom krypterade MQTT/HTTPS-protokoll. Arkitekturen förstärks av att nätverket är utformat enligt principen Zero Trust och garanterar maximal säkerhet.
SIEN-lösningen är utvecklad för kritiska miljöapplikationer och garanterar hög tillgänglighet och driftsäkerhet. På HIKAR:s initiativ utfördes ett gemensamt Proof of Concept. Resultatet bekräftade lösningsarkitekturen och demonstrerade prestandan hos PLCnext Technology som gav hög kundnöjdhet. Efter ett framgångsrikt genomfört pilotprojekt implementerades 65 anläggningar i fas 1 i samarbete med HIKAR. Utbyggnad av resterande 130 anläggningar planeras inom de närmaste 24 månaderna.
Det här integrerade ekosystemet säkerställer att fältdata samlas in, valideras, skyddas och överförs till flera moln samtidigt. På så sätt garanteras maximal transparens, säkerhet och skalbarhet.
Fördelar
- Ökad tillgänglighet tack vare redundant kommunikation, säker edge-styrning och avbrottsfri datalagring
- Övervakning av tillgångarnas skick: pumpar, fläktar, sensorer och andra kritiska komponenter
- Eliminering av manuell datainsamling på över 65 anläggningar
- 60 % snabbare konstruktion och implementering tack vare förkonfigurerad SIEN-arkitektur och öppen PLCnext Technology
- Förbättrad hållbarhet genom optimerad användning av enheter och minskad energiförbrukning
- Helt IEC 62443-kompatibel design som stöder cyberresilienta fjärrapplikationer
- Skalbar arkitektur, redo för att snabbt utökas med över 130 anläggningar, utan strukturella förändringar
- Sömlös integration av flera moln i realtid som säkerställer kontinuerlig miljötransparens och efterlevnad av regelverk
Kontakt
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.
Resultat
Genom att kombinera PLCnext Technologys öppna, cybersäkra automationsekosystem med vår SIEN edge-intelligens kunde vi förenkla konstruktionen avsevärt och genomföra konsekventa, repeterbara implementeringar på flera anläggningar.
Genom att använda vårt PLCnext Technology Ecosystem i samarbete med HIKAR kan operatörer av kritisk infrastruktur uppnå högre tillgänglighet och motståndskraft. Den integrerade SIEN-lösningen garanterar säker edge-intelligens, molnredundans och dataflöden i realtid, eliminerar manuella processer och säkerställer efterlevnad av IEC 62443-standarder.
Detta tillvägagångssätt maximerar inte bara drifttiden och tillförlitligheten, utan möjliggör även förebyggande underhåll. Integrering av flera moln och skalbar applikation på dussintals avlägsna anläggningar ger ökad hållbarhet, cybersäkerhet och effektivitet. Detta höjer ribban för digital omställning inom kritisk infrastruktur.