På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Kundanpassade arbetsstationer i apparatskåpstillverkning
Kundanpassade arbetsstationer i apparatskåpstillverkning
Hellebrekers optimerar sin apparatskåpstillverkning med individuella arbetsplatslösningar. Tillsammans med Phoenix Contact har kundspecifika lösningar för effektivare produktion utvecklats och implementerats.
Hellebrekers utvecklar och implementerar tekniska lösningar för (offentliga) simbassänger, fritidsindustrin och industriell automation. Genom divisionen Water and Leisure Technology erbjuder bolaget installationer för simbassänger, wellnessanläggningar och vattenreningssystem. Divisionen Industrial Automation fokuserar på produktions- och tillverkningsindustrin. Hellebrekers fungerar som systemintegratör och levererar automationslösningar som stöder och förbättrar produktionsprocesserna. Bolaget stödjer sina kunder med rådgivning, design, implementering och underhåll. Med detta tillvägagångssätt gör Hellebrekers det möjligt för organisationer inom livsmedels-, betong- och tillverkningsindustrin att digitalisera processer på ett framtidsinriktat sätt.
Utmaning
Hellebreker insåg potentialen för optimering av apparatskåpstillverkningen för att på bästa sätt positionera produktionen för de ambitiösa tillväxtmålen och framtida kraven. Företaget letade inte efter en renodlad leverantör, utan en partner som skulle arbeta tillsammans med teamet för att förbättra processerna och aktivt involvera medarbetarna. Syftet var att öka effektiviteten i produktionsprocesserna och skapa ergonomiska arbetsstationer. Med individuella, moderna arbetsplatser och lämpliga verktyg ska både arbetsvillkoren och grunden för ytterligare tillväxt förbättras på ett hållbart sätt. Fokus låg på att aktivt involvera medarbetarna och gemensamt skapa förutsättningar för en framgångsrik framtid.
För oss på Hellebrekers var det avgörande att hitta en partner som inte bara erbjöd innovativa lösningar, utan som också involverade våra medarbetare från verkstaden i förändringsprocessen redan från början.
Lösning:
Steg för steg mot målet:
Besök på Phoenix Contacts huvudkontor med praktiska workshops
Kartongteknik för gemensam utveckling av ergonomiska och effektiva arbetsstationer
Test av kundanpassade arbetsplatslösningar i verkliga produktionsprocesser
Implementering av mobila vagnar för materialförsörjning, kabeldragning, kapning och testning
Integrering av TOPMARK NEO lasermarkör för industriell märkning
Användning av de automatiska verktygsmaskinerna CUTFOX 10 och CF 3000 i kombination med ledningsspärrar för tidsbesparande och organiserat kabeldragningsarbete
Din personliga kontakt
För alla frågor som rör effektivitet i apparatskåpstillverkningen
Jag hjälper dig att öka effektiviteten i din produktion – kom så börjar vi.
Framgångsrikt samarbete för skräddarsydda arbetsplatser
De enskilda arbetsstationerna i detalj
Den kundanpassade materialvagnen var speciellt utformad för att uppfylla de anställdas krav. Det ger en strukturerad materialförsörjning på en enda plats, vilket avsevärt minskar gångsträckor och söktider. Design-inen möjliggör flexibel lastning och tar hänsyn till olika förpackningsmått och lastningshjälpmedel.
Skärvagnen säkerställer optimerade processer efter kabeldragning i apparatskåpet. Tack vare sin rörlighet kan vagnen användas flexibelt vid varje punkt i produktionen och därmed direkt vid apparatskåpet. Detta sparar gångavstånd. Med hjälp av kabelkanalskaparen PPS CD M kapar medarbetarna kåporna snabbt och rent. Design-inen ger plats för alla standardmaterialbredder.
Kabelvagnen kombinerar kapningsautomaten CUTFOX 10 med avisolerings- och crimpautomaten CF 3000, vilket ger en jämn och hög kvalitet på kabelmonteringen. Samtidigt minskar den fysiska påfrestningen på arbetaren märkbart. Integrerade ledningsspärrar håller arbetsplatsen städad hela tiden och minimerar söktiderna. Tack vare sin rörlighet kan vagnen användas på ett flexibelt sätt när som helst i produktionen.
Den kundanpassade testvagnen uppfyller alla medarbetarnas krav på en arbetsstation för testning och inspektion. De verktyg som behövs är prydligt förvarade och nödvändiga dokument eller etiketter finns snabbt till hands. Tack vare sin rörlighet kan vagnen användas på ett flexibelt sätt när som helst i produktionen.
Kombinationen av TOPMARK NEO lasermärkning och märkningsprogramvaran MARKING system gör det möjligt att enkelt och exakt skapa märkningar för alla användningsområden. Tack vare det direkta gränssnittet överförs alla relevanta data från konstruktionen. Detta förenklar arbetet, särskilt när det gäller stora datamängder och projekt med många varianter.
Facit
Resultat av arbetsplatsens utformning
De nya arbetsstationerna och verktygen har gjort produktionen på Hellebrekers mycket mer effektiv. Ännu viktigare var att medarbetarna var involverade redan från början och kunde bidra med sina idéer. Projektet handlade om mer än bara nya arbetstillfällen. Det var ett gemensamt utvecklingssteg mot framtiden.
Hög acceptansnivå genom deltagande i förändringsprocessen
Fyra skräddarsydda och mobila arbetsplatslösningar för effektiva processer
Materialvagn för effektiv materialförsörjning
Mobil arbetsstation för effektiv kabeldragning
Mobil testvagn för effektivt test- och inspektionsarbete
Mobil vagn för kapning av kabelkanalskydd på apparatskåp
Effektiv duo: TOPMARK NEO lasermärkning och MARKING system märkningsprogramvara
Kartongkonstruktion för prototyputveckling av arbetsstationerna
Utforma processerna gemensamt
Processoptimering längs värdekedjan
Från konstruktion till produktion – vår partnerskapsstrategi erbjuder individuella rådgivningstjänster för optimering av processkedjan vid apparatskåpstillverkning med hjälp av praktiskt orienterade Lean Production-metoder. Rådgivningen baseras på många års erfarenhet med dessa metoder. Den innehåller en omfattande portfölj med olika rådgivningsaktiviteter samt utbildningar för medarbetarna.