Flexibel och energieffektiv motorstyrning Inom maskinbyggnation kan du styra motorer flexibelt och effektivt med CONTACTRON-Speed-Starter. Här visar vi en applikation från livsmedelsindustrin. Här får du reda på vad passion och innovation innebär i praktiken. Vårt uppdrag är att tillsammans med kunden hitta en lämplig lösning för enkel styrning av motorer. Vi finns här för dig – kontakta oss gärna.

Produktionshall Innovantia
Företagslogotyp för Innovantia® Fabricación

Innovantias kundprofil

Innovantia® Fabricación är leverantör av automationslösningar. Företaget säljer, integrerar och tillverkar huvudsakligen automatiserade linjer för äggproduktion inom lantbrukssektorn. Innovantia® Fabricación erbjuder även olika maskiner för keramikproduktion till byggsektorn.

Förtroende för innovation och partnerskap – Speed-Starter som problemlösare hos kunden

Denna Speed-Starter är enkel, tillförlitlig, säker och mycket platsbesparande. Den kräver mycket lite tid för installation och idrifttagning.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo – Innovantia, Spanien, CEO
Vy över axeln in i apparatskåpet med en rad CONTACTRON-Speed-Starter

Apparatskåpstillverkning: Vy in i apparatskåpet med en rad CONTACTRON-Speed-Starter

Enkelt manöverkoncept – effektivitet på minsta möjliga utrymme

Frekvensomriktare används ofta i applikationer som till exempel körs med variabelt varvtal eller där motorns start och stopp måste styras. CONTACTRON-Speed-Starter kombinerar fördelarna med en kompakt motorstartare med de väsentliga egenskaperna hos en frekvensomriktare för ett brett spektrum av applikationer:

  • Enkel och intuitiv användning via display, vridreglage och manöverknapp. Ingen tidskrävande parameterinställning krävs.
  • Sparar plats i apparatskåpet genom kompakt konstruktion från 35 mm byggbredd.
  • Lönsam komponenthantering tack vare fokus på de viktigaste funktionerna för många applikationer inom drivteknik
Inbyggd CONTACTRON-Speed-Starter i ett apparatskåp i en tappningsanläggning

Användning av CONTACTRON-Speed-Starter i apparatskåp

Enkel motorstyrning för en mängd olika applikationer

Med CONTACTRON-Speed-Starter kan du enkelt och lönsamt implementera styruppgifter för motorer, särskilt inom intralogistik och transportteknik, inom områden som maskinbyggnation, fordonsindustrin eller livsmedelsindustrin.

CONTACTRON-Speed-Starter med säkerhetsfunktionen STO i apparatskåpet

CONTACTRON-Speed-Starter med säkerhetsfunktionen STO i apparatskåpet

Säkerheten först – Safe Torque Off-funktion

Den integrerade säkerhetsfunktionen möjliggör användning i säkerhetsrelevanta nödstoppsapplikationer, helt utan extra skyddskopplingar. Säkert avstängt vridmoment eller STO (Safe Torque Off) säkerställer att din motor inte längre matas med energi för rotation. När den har löst ut genereras inget vridmoment längre.

Vill du maximera effektiviteten och säkerheten i din anläggning?
Genom att omedelbart stänga av motorernas vridmoment möjliggör STO-funktionen snabba och säkra åtgärder i nödsituationer eller vid oförutsedda händelser i din anläggning. Detta minimerar inte bara stopptiderna utan förhindrar också potentiella olyckor och skador och skapar en säker arbetsomgivning.

Personlig kontakt
Vi besöker dig gärna!

Om du vill veta mer om CONTACTRON-Speed-Starter snabbstartare är du välkommen att kontakta våra experter.

Kontakta oss
Våra experter på CONTACTRON-Speed-Starter för en dialog om apparatskåpets monteringsplatta