Smal ethernet-switch, brett temperaturområde, åtta RJ45-portar med 10/100 MBit/s i alla portar, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS
Unmanaged-switchar
Smal ethernet-switch, brett temperaturområde, fyra RJ45-portar, en SFP-port, med 10/100/1000 MBit/s vid alla portar, automatisk identifiering av överföringshastigheten, Autocrossing-funktion och QoS
Smal ethernet-switch, temperaturområde, tolv RJ45-portar med 10/100 MBit/s i alla portar, två SFP-portar med 100/1000 MBit/s, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS
Ethernet-switch, 4 TP-RJ45-portar, 1 fiberoptikport, 100 Mbit/s fullduplex i SC-D-format, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Ethernet-switch, fyra RJ45-portar, en fiberoptik-port i ST-format
Unmanaged Switch 1000 serie, 4 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 MBit/s, kapslingsklass: IP30, Omgivningstemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A
Smal ethernet-switch, sexton RJ45-portar med 10/100/1 000 MBit/s i alla portar, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS
Ethernet-switch, temperaturområde, åtta RJ45-portar med 10/100 MBit/s i alla portar, automatisk identifiering av överföringshastigheten, autocrossing-funktion och QoS
Smal Ethernet-switch, brett temperaturområde, fyra RJ45-portar med 10/100 MBit/s vid alla portar, en SFP-port med 100 MBit/s, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS
Smal ethernet-switch, fyra RJ45-portar med 10/100/1 000 MBit/s vid alla portar, en SFP-port med 100 MBit/s, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS