Isoleringsplatta, 2 mm tjock, monteras i början och slutet av varje PLC-plintrad. Dessutom är den till för att optiskt skilja på grupper, säker separation av olika spänningar på intilliggande PLC-INTERFACE enligt DIN VDE 0106-101, separation av intilliggande bryggor med olika potentialer och separation av PLC-INTERFACE vid spänningar på > 250 V. Färg: svart
PLC-ATP BK
-
Skiljeplatta
2966841
E-nummer:
4026670
E-nummer:
4026670
Isoleringsplatta, 2 mm tjock, monteras i början och slutet av varje PLC-plintrad. Dessutom är den till för att optiskt skilja på grupper, säker separation av olika spänningar på intilliggande PLC-INTERFACE enligt DIN VDE 0106-101, separation