CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring
2905744
E-nummer: 2910272

Flerkanalig, elektronisk säkring med aktiv strömbegränsning för skydd av åtta laster vid 24 V DC vid överbelastning och kortslutning. Med märkströmsassistent och elektronisk låsning av inställda märkströmmar. För installation på DIN skenor.

Produktdetaljer









Fördelar

Enkel konfiguration tack vare märkströmsassistenten
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Stegvis inställbar per kanal: från 0,5 A till 10 A
Enkel anläggningsövervakning tack vare tidig signalering och direkt tillgång till information vid produkten
Ökad anläggningstillgänglighet tack vare intelligent detektering av under- och överspänningar

Ofta ställda frågor


Finns det en handledning för hårdvara som förklarar CBM:s funktioner?

video thumbnail of faq answer

Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med en CBM.... Visa mer

Ja, det finns en handledning för hårdvara som gör det lättare att komma igång med en CBM.

Visa mindre

Hur ställer du in märkströmmen för en CBM?

Strömmen kan ställas in i sex nivåer: 0,5; 1; 2; 4; 6 och 10 A. För att göra detta vrider du strömväljaren till önskat värde och LED:en blinkar grönt för att indikera att programmeringsläget är aktiverat. När det önskade strömvärdet valts måste det b... Visa mer

Strömmen kan ställas in i sex nivåer: 0,5; 1; 2; 4; 6 och 10 A. För att göra detta vrider du strömväljaren till önskat värde och LED:en blinkar grönt för att indikera att programmeringsläget är aktiverat. När det önskade strömvärdet valts måste det bekräftas genom att trycka in LED-knappen i > 1 s.
 
Den ideala märkströmmen väljs enkelt med inställningsassistenten. Hur fungerar det?
Ställ in märkströmmen på 10 A och bekräfta med kanalknappen genom att hålla den intryckt i > 1 s.
Lasten ska nu startas så att lastströmmen flödar.
Nu kan strömväljaren vridas ned stegvis tills LED:en blinkar grönt-gult. Ställ nu in den en nivå högre och bekräfta detta genom att hålla LED-knappen intryckt i > 1 s.

Visa mindre

Hur beter sig CBM:en med en annan driftspänning?

LED DC OK visar färgerna grönt, gult och rött.
 
Grön: CBM befinner sig i driftspänningsområdet 18 V ... 30 V
Gul: CBM ligger under driftspänningen, alla kanaler är specifikt frånkopplade. Om matningsspänningen återgår till det nominella omr... Visa mer

LED DC OK visar färgerna grönt, gult och rött.
 
Grön: CBM befinner sig i driftspänningsområdet 18 V ... 30 V
Gul: CBM ligger under driftspänningen, alla kanaler är specifikt frånkopplade. Om matningsspänningen återgår till det nominella området kopplas kanalerna tillbaka till föregående läge. LED DC OK blinkar sedan gult för att signalera den tidigare underspänningen.
Röd: CBM ligger över driftspänningen, alla kanaler frånkopplas specifikt och kanalens LED:er lyser rött; om matningsspänningen åter ligger inom det nominella området kopplas kanalerna tillbaka till föregående läge. LED DC OK blinkar sedan rött för att indikera den tidigare överspänningen.

Visa mindre

Hur ansluter jag CBM:en och vilka är de speciella egenskaperna hos matningen?

CBM:en har Push-in-anslutningsplintar. Bara tryck in ledaren med trådändhylsan i anslutningsplinten. För att lossa ledaren, tryck in en lämplig skruvmejsel i manöverschaktet och ta bort ledaren.
Anslutningarna IN+ och IN- används för att mata CBM:... Visa mer

CBM:en har Push-in-anslutningsplintar. Bara tryck in ledaren med trådändhylsan i anslutningsplinten. För att lossa ledaren, tryck in en lämplig skruvmejsel i manöverschaktet och ta bort ledaren.
Anslutningarna IN+ och IN- används för att mata CBM:en, plinten IN- är mindre eftersom den endast används för att mata CBM:en och lastströmmarna får inte gå tillbaka via CBM:en. Detta minimerar ett eventuellt spänningsfall på ledningen. IN+-anslutningen måste å andra sidan bära summaströmmen för alla efterföljande lastströmmar.

Visa mindre

Vilka signaler erbjuder en CBM?

NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta indikerar systemets status. Om det finns minst en felfrånkoppling avges ett meddelande.
stängd = det finns inget fel
öppen = det finns minst en felfrånkoppling
 
RST - reset-ingång
Ka... Visa mer

NO - jordpotentialfri remote-kontakt 13-14
Detta indikerar systemets status. Om det finns minst en felfrånkoppling avges ett meddelande.
stängd = det finns inget fel
öppen = det finns minst en felfrånkoppling
 
RST - reset-ingång
Kanaler som frånkopplats på grund av ett fel kopplas in igen via en negativ flank.
 
I > 80 % - signalutgång
Potentialbunden gruppsignal: Om strömmen som flyter genom en kanal är större än 80 % av den inställda märkströmmen, avges en HIGH-signal (24 V).

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar