FL IF 2TX VS-RJ-D
-
Mediemodul
2832357
E-nummer:
5171011
E-nummer:
5171011
Gränssnittsmodul för anslutning av partvinnad kabel, RJ-45, anslutning nedåt
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Expansionsmodul |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 21,6 W |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | via huvudstation |
| Anslutningsförsörjning | av FL SWITCH GHS eller FXT |
| Strömförbrukning typisk | 10 mA |
| Skyddsledaranslutning | via huvudstation |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s (Anslutningsriktning nedåt) |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-portar) |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s (Anslutningsriktning nedåt) |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 31 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Djup | 72,5 mm |
| Färg | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
| : Lagring / transport: 50g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
| EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3/-4 |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
| Monteringssätt | i värdsystemet |
| Artikelnr | 2832357 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN123 |
| Produktnyckel | DNN123 |
| GTIN | 4017918929121 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 95 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 70 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge