QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 - Avbrottsfri strömförsörjning
2320225
E-nummer: 5246164

Förbereds för CRA:s krav

Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skenemontage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Enkel hantering tack vare automatisk batteriidentifiering, batteribyte utan verktyg under pågående drift och kommunikation via gränssnitt IFS
Optimal användning av bufferttiden och preventiv övervakning av energilagringsmodulen
Snabbladdning batteri
Omfattande signalering och parametrering
Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt