HC-A03-I-UT-F - Kontaktinsats
1585223
E-nummer: 2938927

Kontaktinsats, poltal: 3+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Skruvanslutning, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373