HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Kapsling
1412570
E-nummer: 2938852

Kåpa B6, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, saltvattenbeständig, kabelutgångar: 1, på sidan, 1x M20, höjd: 52 mm, kabelförskruvning: utan, Standard

Produktdetaljer









Fördelar

God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar

Ofta ställda frågor


Varför är inte dessa HEAVYCON-kontaktdonskapslingar pulverlackerade?

De obelagda aluminiumkapslingarna i HEAVYCON-serien är lämpliga för både standard- och EMC-tillämpningar. Tack vare sina ledande tätningar och ytor är de ”EMC ready” och har utmärkta skärmningsegenskaper i kombination med en EMC-kabelförskruvning. De... Visa mer

De obelagda aluminiumkapslingarna i HEAVYCON-serien är lämpliga för både standard- och EMC-tillämpningar. Tack vare sina ledande tätningar och ytor är de ”EMC ready” och har utmärkta skärmningsegenskaper i kombination med en EMC-kabelförskruvning. Detta gör dem särskilt lämpliga för elektromagnetiskt problematiska miljöer.

Visa mindre

Är de nya obelagda HEAVYCON STA-kapslingarna kompatibla med de gamla pulverlackerade varianterna?

Ja, de tidigare pulverlackerade kapslingarna är i allmänhet kompatibla med de nya obelagda HC-STA-varianterna.
Undantag: HC-B32 och HC-STA-B32 kan inte kombineras med varandra.


Kan även kapslingsvarianter med flera gängor användas?

Ja, specialutföranden med flera gängor kan beställas för många kapslingsvarianter.
Kontakta en lokal säljare.


Varför är låskrafterna för HEAVYCON-kapslingar högre än för de gamla pulverlackerade varianterna eller varianter från andra tillverkare?

De tidigare pulverlackerade kapslingarna uppnådde kapslingsklassen IP65.
De ökade låskrafterna hos HC-STA-kapslingarna garanterar de högre kapslingsklasserna IP66 och IP67.


Vad betyder korrosionsbeständigt aluminium?

HEAVYCON-kapslingar är tillverkade av en aluminiumlegering av hög kvalitet.
Kapslingen utsätts för ett 96-timmars saltspraytest i enlighet med IEC 60068-2-11:1981.
Efter testet finns det inga skador eller tecken på korrosion som försämrar metallkapslingens funktion.



Visa vanliga frågor och svar