Smart Ethernet Box används för att ansluta POE-terminaler, t.ex. IP-kameror med en videoserver. Via Smart Ethernet Box kan man försörja PoE-terminaler och ytterligare externa enheter med spänning. Smart Ethernet Box är en hanterbar PoE-switch för utomhusbruk med ett nätaggregat, ett anslutningsutrymme för AC-spänningsförsörjningen, utbytbara moduler för överspänningsskydd samt ett område med en integrerad 24-V-DC-försörjning och DIN-skena för montering av ytterligare enheter. Smart Ethernet Box integrerar funktioner från konventionella anslutningsboxar som bestyckats med DIN-skeneenheter av standardtyp i en kompakt enhet. Detta minskar tidsåtgången vid planering och installation. En rad olika management- och monitoring-funktioner garanterar att anläggningen kan drivas tillförlitligt.
SCX 4POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1102626
E-nummer:
5171933
E-nummer:
5171933
Smart Ethernet Box för anslutning av Power over Ethernet-terminaler, fyra POE-portar, två Uplink-portar (SPF-Slots), Managed Switch, överspänningsskydd och splicebox integrerat, spänningsförsörjning 100 ... 240 V AC, vägg- eller mastmontering
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 284 mm |
| Höjd | 364 mm |
| Djup | 121 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Polykarbonat |
| Material (Kabelförskruvning) | Polyamid |
| Material (Tätning av kabelförskruvningen) | Neopren |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapslingar, släcker ett vertikalt fastspänt prov inom 10 sekunder, inga brinnande droppar av smält plast, efterglödning i högst 60 sekunder) |
| V2 (Kabelförskruvning, släcker ett vertikalt fastspänt prov inom 30 sekunder, brinnande droppar får förekomma) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Stolpmontering |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Data: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit-Ethernet | |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-PoE-Ports) |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Utgångseffekt maximal | 165 W (>55 °C derating, se datablad) |
| 155 W (Om kopplingsutgång aktiv, >55 °C derating) | |
| 90 W (per port POE1...3, >50 °C derating, se datablad) | |
| 30 W (POE4) | |
| Data: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit-Ethernet | |
| Överföringshastighet | 100/1000 Mbit/s (beroende på vilken SFP-modul som används) |
| Anslutningstyp | SFP |
| Information om anslutningsmetod | SPD-moduler tillhandahålls som tillbehör |
| Antal kanaler | 2 (SFP-portar) |
| Överföringssträcka | < 80 km (beroende på vilken SFP-modul som används) |
| Överföringsmedium | beroende på vilken SFP-modul som används |
| Data: Konfigurationsgränssnitt | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antal kanaler | 1 (RJ45-port) |
| Data: Kopplingsutgång | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Antal kanaler | 1 (Push-in Technology) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avisoleringslängd 8 mm) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avisoleringslängd 8 mm) |
| Ledararea flexibel AWG max | 16 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Last/utgångslast strömutgång | ingen induktiv last |
| Utgångsmärkspänning | 24 V DC ±10 % (Försörjning för enheter inom Smart Ethernet Box) |
| Utgångsström | 300 mA (typisk) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilj | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 450 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 228 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 96 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I (Skyddsjord för alla ledande kapslingsdelar) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III (Vid anslutna skyddsmoduler) |
| II (Utan skyddsmoduler) | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Switchfunktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| BootP | |
| Statisk IP-adress | |
| MAC adresstabell | 8k |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Management-funktioner | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Filterfunktioner | Portprioritering |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| Redundansfunktioner | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol enligt IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Ytterligare funktioner | Jumboframes |
| Funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| BootP | |
| Statisk IP-adress | |
| MAC adresstabell | 8k |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Management-funktioner | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Filterfunktioner | Portprioritering |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| Redundansfunktioner | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol enligt IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Ytterligare funktioner | Jumboframes |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | min. 7 W (vid 230 V AC, standby-läge) |
| Märkisolationsspänning | 3 kV AC (Ingång/utgång, IEC/EN 60950-1) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (enfas) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 1 mm² ... 6 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 10,00 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (Enligt DIN EN 60529: fullständigt beröringsskydd, damm kan inte tränga in, skydd mot vattenstrålar från alla riktningar) |
| Slagtålighet | IK10 (enligt IEC 62262: Slagenergi 20 J, motsvarar 5 kg från 40 cm höjd) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (>50 °C derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Övrig beständighet | UV-beständig enligt UL746C, f1-listning/utvärdering (Utomhuskapsling, 1 000 timmar under Xenon-förvittring, 7-dagars vattendoppstest) |
| Motståndskraftig mot saltdimma i enlighet med IEC 60068-2-11 (96 h i 5 % saltdimma) | |
| Normer/föreskrifter | IEC 62444 |
| Normbeteckning | Dragavlastning |
| Normer/föreskrifter | IEC 61249-2-21 |
| Normbeteckning | Halogenfrihet (kapsling, brom: < 900 ppm, klor: < 900 ppm, sammanlagd halogenandel: < 1500 ppm) |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 45545-2, kravsats R22, risknivå HL3 |
| Normbeteckning | Brandskydd |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4, klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 1 kV (AC-försörjning, kabel mot kabel) |
| ± 2 kV (AC-försörjning, kabel mot jord) | |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Anmärkning | Klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Artikelnr | 1102626 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC371 |
| Produktnyckel | DNC371 |
| GTIN | 4055626964324 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5 089 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 390 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) | |
| SCIP | 6557b816-59d8-4528-b31e-e2d3b93785df |
Kompatibla produkter
-
F-MS 12 HD ST - Skyddsplugg typ 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Skyddsplugg typ 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Skyddsplugg typ 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Skyddsplugg typ 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastklämma 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Mastklämma 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FO-patchkabel 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Fiberoptiska tillbehör 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Krympfördelningsskydd 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpskarvskydd 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Låsning 1184401
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Monteringsset 1847695
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvara 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Patchkabel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Monteringsplatta 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
MW 35/35 - Monteringsvinkel 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456045
Fördelar
Lägre kostnader tack vare kompakt lösning som tillhandahåller samtliga funktioner i en enhet
Hög tidsbesparing tack vare adaptrar för vägg- och stolpmontering
Minimalt kabeldragningsarbete
Utbytbart överspänningsskydd
Ett antal olika larmmeddelanden via Simple Network Management Protocol, t. ex. vid sabotageförsök eller defekt överspänningsskydd
Utökad POE-management för tillförlitlig drift av IP-kameror
Enkel och snabb installation och konfiguration via webbaserad hantering eller med programvaran FL Network Manager
Integrerad splicebox för säker arkivering av fiberanslutningar och fiberreserver
Motståndskraftig mot saltdimma
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge