Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTV 4-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym
1088739

Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dzięki bezpiecznej pozycji krańcowej odłącznika stany przełączenia złączek z odłącznikiem nożowym są stabilne i zawsze jednoznacznie widoczne
Obwody otwiera się łatwo standardowym wkrętakiem
Przejrzyste oprzewodowanie dzięki wprowadzeniu przewodów z boku
Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni
Złączki przyłączeniowe Push-in wyróżniają się następującymi cechami systemu CLIPLINE complete:
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny