Technika automatyzacji dla PLCnext Technology

Technika automatyzacji dla PLCnext Technology

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty techniki automatyzacji, aby przy użyciu PLCnext Technology przygotować swój system do IIoT i Industry 4.0. Można stosować dowolne preferowane języki programowania, zarówno IEC 61131-3, jak i języki wysokiego poziomu C/C++, C# czy MATLAB® Simulink® w czasie rzeczywistym. PLCnext Control umożliwia integrację kodu i aplikacji Open Source oraz połączenie z chmurą.

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Sterownik bezpieczeństwa
RFC 4072S - Sterownik bezpieczeństwa
1051328

Sterownik bezpieczeństwa (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Go to Product Detail Page for item 2702291
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - Moduł cyfrowy
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - Moduł cyfrowy
2702291

Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 2 A, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2688598
AXL F UTH4 1H - Moduł temperaturowy
AXL F UTH4 1H - Moduł temperaturowy
2688598

Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 4 (4 wejścia dla elementów termicznych lub napięcia liniowego, dodatkowo 1 wejście -5 V do +5 V), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa (ekranowane, skręcone parami), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2702072
AXL F AI2 AO2 1H - Moduł analogowy
AXL F AI2 AO2 1H - Moduł analogowy
2702072

Axioline F, Moduł wejść/wyjść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Wyjścia analogowe: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dlaczego warto użyć techniki automatyzacji dla PLCnext Technology:

  • Sterowniki PLC w różnych klasach mocy zoptymalizowane do różnych obszarów zastosowań umożliwiają idealne dopasowanie do konkretnego zadania automatyzacyjnego
  • Połączenie z różnymi chmurami, np. Proficloud.io umożliwia analizę danych maszyn i urządzeń na całym świecie
  • Sterowniki PLCnext Control można dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą oprogramowania i aplikacji open source
  • Otwarty system operacyjny Linux i obsługa języków wysokiego poziomu wraz ze zoptymalizowanym środowiskiem programistycznym
  • Możliwość indywidualnej rozbudowy funkcji PLC i modułowość we/wy umożliwiają stworzenie optymalnych systemów automatyki

Nowe produkty

PLCnext Control dla aplikacji energetycznych
Logo Virtual PLCnext Control
Moduł we/wy do pomiaru temperatury dla zdalnego systemu we/wy Axioline F
Axioline Smart Element z portem szeregowym (RS-232/RS-485) i rozszerzonym zakresem funkcji
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Element – Wtykowe moduły we/wy analogowych
Moduł rozszerzeń PLC dla aplikacji bezpieczeństwa

PLCnext Control dla aplikacji energetycznych

Sterownik do infrastruktury krytycznej

Skalowalny i bezpieczny układ sterowania oparty na PLCnext Technology: Ten sterownik został opracowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach pracy w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii. System można rozbudować o inteligentne oprogramowanie i specjalnie certyfikowane wejścia/wyjścia.

Najważniejsze cechy

  • Zwiększony zakres temperatury od -40°C do +70°C
  • Wymagania EMC zgodnie IEC 61850 Class H
  • Rozszerzone monitorowanie urządzenia z wbudowaną funkcją watchdog i stykiem przekaźnikowym
  • 3 niezależne interfejsy Ethernet
  • Zintegrowane protokoły zdalnego sterowania IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104

Korzyści

  • PLCnext Control o wysokiej dostępności do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej
  • Opracowany do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych zgodnie z normą IEC 61850-3
  • Kompaktowy i modułowy system we/wy do łatwej rozbudowy
  • Cyberbezpieczeństwo zgodnie z IEC 62351-3 i IEC 62443 (SL2)
  • Proste rozszerzanie funkcjonalności za pomocą aplikacji z PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Wydajne i elastyczne rozwiązania sterowania

Virtual PLCnext Control oferuje większą skalowalność, elastyczność i efektywność kosztową w automatyce. Jako oprogramowanie w kontenerze OCI umożliwiają one płynną integrację, łączą bezpieczeństwo OT i IT oraz zwiększają niezależność sprzętową rozwiązania sterowania.

Najważniejsze cechy

  • Architektura systemu oparta na otwartym ekosystemie PLCnext Technology
  • Programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3 i językami wysokiego poziomu, takimi jak C++, C# i Matlab
  • Controller PROFINET i/lub urządzenie PROFINET
  • Konfiguracja za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki
  • Virtual PLCnext Control w kontenerze OCI

Korzyści

  • Programowy układ sterowania o otwartej architekturze oparty na PLCnext Technology
  • Łatwe skalowanie i adaptacja do nowych wymagań bez fizycznej modernizacji
  • Bezpośrednie połączenie z systemami IT, usługami w chmurze i platformami IIoT dla aplikacji opartych na danych
  • Zmniejsza koszty inwestycji, ponieważ nie jest wymagany specjalny sprzęt
  • Maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki technologii kontenerowej

Moduł we/wy do pomiaru temperatury

Podłączenie czujnika rezystancyjnego temperatury

Moduł ten jest przeznaczony do użytku w stacji we/wy Axioline F. Służy do rejestrowania sygnałów z czujników rezystancyjnych temperatury w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 0 i strefa 1. Moduł obsługuje wszystkie popularne czujniki platynowe i niklowe.

Najważniejsze cechy

  • 8 analogowych kanałów wejściowych do podłączenia termometrów rezystancyjnych (RTD)
  • Wejścia liniowe do 10 kΩ
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
  • Wejścia iskrobezpieczne
  • Podłączanie czujników w technice 2-przewodowej, 3-przewodowej lub 4-przewodowej

Korzyści

  • Spełnia wymagania każdej aplikacji z podłączeniem wszystkich popularnych RTD i liniowych wejść rezystorowych
  • Elastyczność zastosowań i większe odległości czujników dzięki zastosowaniu techniki 2-, 3- i 4-przewodowej
  • Wysoka niezawodność dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
  • Podłączenie do czujników RTD w strefach 0 i 1

Moduły we/wy z portem szeregowym

Wersje z rozszerzoną funkcjonalnością

Axioline Smart Element umożliwiają obsługę dostępnych na rynku urządzeń peryferyjnych z portem szeregowym w systemie magistrali. W porcie szeregowym możliwa jest transmisja z szybkością do 230 400 bit/s. Obsługiwany jest między innymi protokół Modbus/RTU.

Najważniejsze cechy

  • Jeden szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy
  • Złącze RS-485 lub RS-232
  • Możliwość ustawienia liczby bitów danych, bitów stopu i parzystości
  • Obsługa różnych protokołów transmisji
  • Obsługa klienta i serwera Modbus/RTU
  • W jednym cyklu można przesłać 61 bajtów danych portu szeregowego

Korzyści

  • Szybkie pobieranie danych przesyłanych przez port szeregowy
  • Ukierunkowane filtrowanie telegramów Modbus/RTU za pomocą ustawianego filtra adresów
  • Zoptymalizowane dostosowanie do czasu zadziałania serwerów Modbus/RTU
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułowemu systemowi we/wy

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Nowe, certyfikowane przez TÜV Axioline Smart Element umożliwiają bezpieczną komunikację poprzez EtherCAT (FSoE).
Wtykowe Axioline Smart Element to uniwersalne moduły bez komunikacji przez magistralę. Pojedynczy element ma wyłącznie funkcję I/O. Komunikacja dla danego systemu I/O jest realizowana dopiero w połączeniu z płytą backplane, która działa jak adapter.

Najważniejsze cechy

  • Osiem wejść cyfrowych bezpieczeństwa z dwoma impulsami testowymi
  • Cztery wyjścia cyfrowe bezpieczeństwa do 2 A

Korzyści

  • Bezpieczna komunikacja przez EtherCAT (FSoE)
  • Certyfikat TÜV dla najwyższych wymagań bezpieczeństwa do PL e/SIL 3
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułowemu systemowi we/wy
  • Skrócony czas oprzewodowania dzięki technice Push-in
  • Prosta sygnalizacja stanu za pomocą diod LED

Moduły wejść i wyjść analogowych

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Element można zintegrować z systemami za pomocą interfejsów Smart Element. Nadają się do wszystkich sterowników serii PLCnext Control i bramek magistrali Axioline F. Nowe moduły we/wy umożliwiają obsługę czterech sygnałów analogowych od -10 V do 10 V.

Najważniejsze cechy

  • Cztery kanały wyjść analogowych
  • Zakres sygnałów: -10 V ... 10 V
  • Cztery kanały wejść analogowych
  • Zakres sygnałów: -10 V ... 10 V

Korzyści

  • Cztery kanały analogowe w kompaktowej obudowie
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułowemu systemowi we/wy
  • Skrócony czas oprzewodowania dzięki Push-in Technology
  • Prosta sygnalizacja stanu za pomocą diod LED

Moduł rozszerzeń PLC dla aplikacji bezpieczeństwa

AXC F XT SPLC 3000

Moduł to rozszerzenie PLC do PLCnext Control. Jest on podłączony po lewej stronie sterownika. Rozszerza to portfolio sprzętu PLCnext Technology o potężny sterownik bezpieczeństwa PLC dla sieci PROFIsafe i dla najwyższych wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Najważniejsze cechy

  • PROFIsafe F-Host do komunikacji z maksymalnie 300 urządzeniami F-Device
  • Zintegrowane urządzenie PROFIsafe F-Device
  • Szerokość: 100 mm
  • SCPU Arm® Cortex® A9 i A8 z taktowaniem 800 MHz i 600 MHz dla najwyższej wydajności

Korzyści

  • W pełni zintegrowany z PLCnext Technology
  • Programowanie za pomocą PLCnext Engineer
  • Najwyższa modułowość dzięki we/wy bezpieczeństwa
  • Jednoczesna komunikacja jako F-Host i F-Device w sieciach PROFIsafe

PLCnext Control serii Axiocontrol

Skalowalne PLCnext Control w różnych klasach mocy

Otwarty i innowacyjny – modułowy sterownik PLCnext Control serii Axiocontrol

Seria Axiocontrol firmy Phoenix Contact obejmuje kilka sterowników PLC w różnych klasach mocy do PLCnext Technology. Można je programować zarówno w językach wysokiego poziomu, jak i klasycznie wg IEC 61131-3.
Sterowniki PLC można rozbudować przy użyciu modułów do systemów we/wy Axioline i Inline o stopniu ochrony IP20. Ponadto PLCnext Control AXC F 2152 i AXC F 3152 można rozbudować również z lewej strony o inne funkcje sprzętowe, np. dodatkowy port Ethernet czy funkcję bezpieczeństwa i KI.

Zabezpieczenia opierają się na module TPM (Trusted Platform Module), w którym można przechowywać również certyfikaty użytkownika. Sterowniki tej serii to pierwsze sterowniki PLC posiadające certyfikat wg IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile w połączeniu z IEC 62443-4-2, wydany przez TÜV Süd. Certyfikat ten potwierdza, że przy projektowaniu PLCnext Control został zastosowany pełen cykl rozwoju bezpiecznego produktu. Certyfikat produkty wg IEC 62443-4-1/-4-2 potwierdza bezpieczny przebieg cyklu rozwoju produktu oraz informuje, jakie techniczne wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione. Po aktywacji profilu bezpieczeństwa będziesz mieć dodatkowo dostęp do szerokiego zakresu funkcji poziomu bezpieczeństwa 2 (SL2).

Wydajny PLCnext Control

Wydajny PLCnext Control

Bezpieczeństwo i redundancja – sterowniki PLCnext Control do dużych sieci

Wydajne sterowniki do PLCnext Technology umożliwiają realizację między innymi aplikacji automatyzacyjnych o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa lub dyspozycyjności. Do realizacji aplikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa warto sięgnąć po nasze sterowniki bezpieczeństwa do SIL 3. Łączą w sobie maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwóm niezależnym procesorom i wysokowydajnemu czterordzeniowemu systemowi, który może obsługiwać duże sieci obejmujące do 300 urządzeń związanych z bezpieczeństwem.

Redundancyjna technika automatyzacji pozwala na skrócenie czasów przestoju, zwiększenie efektywności pracy oraz uniknięcie niebezpieczeństw, np. w tunelach czy na lotniskach. Wbudowana funkcja redundancji na bazie światłowodu zapewnia nieprzerwany proces w razie uszkodzenia lub wymiany sterownika. Sterownik RFC pracuje na bazie PROFINET, a dzięki AutoSync Technology automatycznie tworzy redundantny system.

Oba sterowniki PFC posiadają prosty w obsłudze dotykowy interfejs użytkownika. Umożliwia to wysoki poziom monitorowania.
Dzięki wbudowanemu serwerowi OPC UA sterownik PLC jest już dziś przygotowany na przyszłe wymagania dzięki znormalizowanemu protokołowi komunikacyjnemu.

Use Cases PLCnext Control do przetwarzania brzegowego

PLCnext Control do aplikacji Edge w dwóch klasach mocy

Rozproszone dane i kompaktowość – PLCnext Control do przetwarzania brzegowego

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie danych z obiektu w chmurze, sterowniki PLCnext Control do aplikacji przetwarzania brzegowego umożliwiają tworzenie inteligentnych rozwiązań brzegowych IoT. Wypełniają lukę między światem OT i światem IT. PLCnext Technology umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IT.

Dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu, np. Node-RED, lokalnej bazie danych Time Series i łatwej łączności z chmurą można skrócić czas projektowania i implementacji. Przetwarzanie danych fizycznie bliżej użytkownika pozwala na wymianę informacji szybko, bezpiecznie i bez opóźnień. Proste i bezpieczne zarządzanie zapewnia zintegrowane narzędzie do zarządzania z poziomu przeglądarki. Ponadto urządzenie Edge ma niezwykle kompaktową konstrukcję i jest chłodzone pasywnie w metalowej obudowie.

Ilustracja Virtual PLC z chmurą i produktami

Virtual PLCnext Control – przyszłość automatyki

Nowe portfolio produktów Virtual PLCnext Control rewolucjonizuje automatykę przemysłową, wprowadzając oparte na oprogramowaniu systemy sterowania w postaci kontenerów OCI. Technologia ta umożliwia abstrahowanie zadań sterowania od urządzeń fizycznych i wykonywanie ich na potężnych architekturach komputerowych, co zapewnia elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową. Virtual PLCnext Control oferuje znajome środowisko ze znajomymi funkcjami i opcjami programowania, które są również znane ze sprzętowego PLCnext Control. Główne zalety to niezależny od sprzętu cykl życia produktu, konwergencja IT i OT, skalowalność zasobów oraz prosta konserwacja i aktualizacje dzięki sprawdzonym procesom administracji IT. Cechy te sprawiają, że Virtual PLCnext Control jest przyszłościowym rozwiązaniem dla automatyki przemysłowej.

PLCnext Technology Starterkit
Rozpocznij teraz z PLCnext Technology!

Wejdź do otwartego świata PLCnext Technology, aby cieszyć się doskonałą funkcjonalnością, obsługą i wydajnością. Powodzenia i dobrej zabawy przy programowaniu.

Do zestawu startowego
PLCnext Technology Starterkit
System automatyzacji z PLCnext Control i różnymi we/wy

System automatyzacji z PLCnext Control i różnymi we/wy

Wysoka modułowość w systemie automatyzacji z we/wy

Szukasz we/wy do swojego systemu automatyki przemysłowej? Dzięki szerokiemu wyborowi modułów we/wy możesz stworzyć modułowe stacje PLC, które spełniają optymalnie wymagania danej aplikacji. Do PLCnext Control serii Axiocontrol możesz podłączyć moduły we/wy z rodziny produktów Axioline F oraz moduły Axioline Smart Element, które można zestawiać elastycznie na minimalnej przestrzeni. Poza modułami cyfrowymi i analogowymi dostępne są różne moduły funkcyjne. Niektóre moduły Axioline F są dostępne dodatkowo w wersji do szczególnie trudnych warunków otoczenia.

Jeśli używasz już systemu we/wy Inline firmy Phoenix Contact do automatyzacji swoich systemów, możesz w przyszłości przejść na system PLCnext Technology. Adapter Inline umożliwia łatwą zmianę istniejącej stacji we/wy w PLCnext Control w ramach sukcesywnej modernizacji istniejącego systemu.
Do wyboru odpowiednich funkcji we/wy oraz szybkiego i bezbłędnego projektowania stacji we/wy służy oprogramowanie Project+.

Rozszerzenie PLC dla bezpieczeństwa, Ethernetu i INTERBUS

Rozszerzenie PLC dla bezpieczeństwa, Ethernetu i INTERBUS

Rozbudowa funkcjonalna PLCnext Control

Funkcjonalność sterownika PLCnext Control (AXC F 2152 lub AXC F 3152) można rozbudować za pomocą modułu bezpieczeństwa, Ethernet lub KI, montowanego z lewej strony sterownika. Dzięki temu jest dostępny dodatkowy interfejs Ethernet lub sterownik jest zoptymalizowany do aplikacji opartych na sztucznej inteligencji lub do uczenia maszynowego. Montowany z lewej strony moduł dodatkowy PROFIsafe to pełnowartościowy sterownik PLC bezpieczeństwa, który poszerza zakres funkcji PLCnext Control dla bezpiecznych aplikacji do SIL 3. Do sterownika PLC można podłączyć maks. trzy moduły z dodatkowym modułem rozszerzeń.

Sięgnij po kolejne części systemu PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programista przy laptopie
Laptop z PLCnext Store na ekranie
PLCnext Engineer

Elastyczna platforma oprogramowania PLCnext Engineer to bezpłatne oprogramowanie do wszystkich zadań związanych z programowaniem PLCnext Control. Oprogramowanie umożliwia konfigurację, programowanie wg IEC 61131-3, programowanie funkcji bezpieczeństwa, wizualizację oraz diagnostykę. Można je rozbudować przy użyciu dodatków o dodatkowe funkcje i interfejsy.
PLCnext Engineer umożliwia otwarcie programów w językach wysokiego poziomu lub modeli MATLAB® Simulink® oraz uruchamianie i zarządzanie w PLCnext Control. Pozwala to na wygodne połączenie kodu w języku wysokiego poziomu ze standardową automatyzacją.

Do oprogramowania
Programista przy laptopie

Dzięki prostej integracji z chmurą, możliwości korzystania z oprogramowania Open Source oraz coraz większej wiedzy PLCnext Community korzystasz z nowych form współpracy. Korzystaj z informacji, wsparcia i przydatnych materiałów o PLCnext Technology. Możesz również zadawać pytania na forum, na które odpowiadają nasi eksperci lub inni użytkownicy. Znajdziesz tu FAQ i przydatne tutoriale. Możesz również odwiedzić nas na GitHub, Instagramie i LinkedIn. W MakersBlog przeczytasz o ciekawych zastosowaniach i dowiesz się więcej na temat trendów w branży i Use Cases.

Do Community
Laptop z PLCnext Store na ekranie

PLCnext Store oferuje oprogramowanie i aplikacje, które umożliwiają bezpośrednią i łatwą rozbudowę PLCnext Control o nowe funkcje. Sklep ma charakter otwarty i można w nim kupić również aplikacje stworzone przez inne firmy. PLCnext Store oferuje różne aplikacje do każdego zastosowania – od bibliotek oprogramowania do szybszego programowania po zaprogramowane aplikacji, których używanie nie wymaga umiejętności programowania.

Do sklepu PLCnext Store
E-paper
Nowy e-paper PLCnext Technology

Ten pierwszy interaktywny e-paper na temat PLCnext Technology zawiera wszystkie informacje w jednym miejscu.
Znajdują się tam przyciski umożliwiające dalszą interakcję. Zainspiruj się ciekawymi przypadkami użycia. Przyjrzyj się bliżej naszemu sprzętowi dzięki zdjęciom 3D. Więcej informacji o produktach znajdziesz w naszym sklepie internetowym. Dowiedz się więcej o wszystkich czterech częściach systemu. Broszura zawiera również wiele linków i osadzonych filmów poświęconych najpopularniejszym kwestiom.

Otwórz e-paper
E-paper PLCnext Technology