Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Smart Element rejestruje i przetwarza szybkie sekwencje impulsów z czujników. Smart Element ma wejście licznikowe (source), wejście sterujące (gate), wejście kierunkowe licznika (direction) oraz parametryzowane wyjście (OUT).
AXL SE CNT1
-
Moduł funkcyjny
1088131
Axioline Smart Elements, Moduł funkcyjny, Wejście licznikowe; Wejście licznikowe: 1; Wejście sterujące: 1; Wejście kierunkowe licznika: 1; Wyjście cyfrowe: 1, 24 V DC (100 mA); stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Licznik 32/bitowy (do przodu i do tyłu)
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 150 kHz
Wysterowanie wyjścia w zależności od wartości porównawczej
Sterowanie licznikiem przez bramkę sprzętową lub programową
Liczenie jednorazowe lub okresowe
Zabezpieczone zasilanie 24 V do czujników / urządzeń wykonawczych
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia