AXL F DO8/2 2A 1H - Moduł cyfrowy
2688381

Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 2 A, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wyjść cyfrowych
24 V DC, 2 A
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia