Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestrowania sygnałów stałonapięciowych w zakresie niskiego napięcia. W stacji Axioline F można stosować bezpośrednio obok siebie moduły niskiego napięcia i małego napięcia.
AXL F DI8/2 110/220DC 1F
-
Moduł cyfrowy
2700684
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 110 V DC / 220 V DC, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, zgodnie z normą IEC 61850-3, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 53,6 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Dane programisty (LocalbusSlave) | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 1 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Napięcie wejściowe | 110 V DC (Napięcie znamionowe) |
| 220 V DC (Napięcie znamionowe) | |
| maks. 300 V DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | -300 V DC ... 300 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -41 V DC ... 41 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 88 V DC ... 300 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 110 V DC |
| 220 V DC | |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 1,5 mA |
| Przebieg prądu | liniowo do prądu znamionowego, dalej stały 1,5 mA |
| Czas filtrowania wejścia | < 1 ms |
| Aktualizacja danych procesu | < 100 µs |
| Układ ochronny | Ochrona wejść przed zamianą biegunów |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych temperatury i napięcia) Pozycja montażu: montaż na ścianie na poziomej szynie DIN |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
| Właściwości szczególne | zgodnie z normą IEC 61850-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), do 2000 m n.p.m. II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), do 3000 m n.p.m. |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3,25 W |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Pobór prądu | maks. 120 mA |
| Potencjały: Zasilanie cyfrowych modułów wejść (UI) | |
| Zabezpieczenie | maks. 8 A (tylko do uruchomienia) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: peryferia/logika | 4 kV |
| 5 kV | |
| Napięcie probiercze: peryferia/uziom roboczy | 4 kV |
| 5 kV | |
| Napięcie probiercze: Urządzenie peryferyjne / urządzenie peryferyjne (sąsiednie wtyczki) | 2,5 kV |
| Napięcie probiercze: Układ logiczny/uziemienie funkcjonalne | 1 kV |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Pozycja zabudowy: montaż na ścianie na szynie poziomej, napięcie wejściowe maks. 264 V) |
| -25 °C ... 55 °C (Pozycja zabudowy) | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Skonstruowane wg normy | Odporność na zakłócenia ESD |
| Odporność na zakłócenia EF | |
| Odporność na zakłócenia Burst | |
| Odporność na zakłócenia Surge | |
| Odporność na zakłócenia – przewodzone zmienne zakłócające | |
| Oznaczenie normy | Warunki środowiskowe |
| Normy/przepisy | IEC 61850-3 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych temperatury i napięcia) Pozycja montażu: montaż na ścianie na poziomej szynie DIN |
| Numer artykułu | 2700684 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI231 |
| Klucz produktu | DRI231 |
| GTIN | 4046356916448 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 218,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 173 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 1e9eb13f-4a07-41f8-8842-d4677b465e04 |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS F - Przyłączenie magistrali 2688129
-
AXL F BS CAP - Osłonka 2702275
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
EMT (35X46)R - Etykieta wtykana 0801604
Korzyści
8 wejść cyfrowych wg EN 61131-2 Typ 1
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Czas filtrowania < 1 ms
Wejścia są zabezpieczone przed odwrotną biegunowością
Bezpieczna separacja wg EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Spełnia wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław