Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji i wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Aby zwiększyć odporność na zakłócenia, można ustawić czasy filtrowania wejść. Czasy filtrowania wynoszące 100 μs umożliwiają realizację funkcji zliczania o częstotliwości wejściowej wynoszącej maksymalnie 5 kHz. Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
Moduł cyfrowy
2702291
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 2 A, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 129,9 mm |
Głębokość | 54 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Axioline F magistrala lokalna | |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 2 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 2 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 7 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 i 3 |
Liczba wejść | 16 |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 2,4 mA |
Czas filtrowania wejścia | 3000 µs (Domyślny) |
1000 µs | |
< 100 µs | |
Układ ochronny | Ochrona wejść przed zamianą biegunów; dioda równoległa (30 V, 5 s) |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
Liczba wyjść | 8 |
Układ ochronny | Zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe wyjść; elektroniczne |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
Ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -25,8 V ... -15 V |
Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | maks. 16 A (zabezpieczyć z zewnątrz; jeśli prąd sumaryczny przekracza 8 A , podłączyć zasilanie na wtykach zasilania równolegle przez oba punkty zaciskowe!) |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Obciążenie min | 10 kΩ |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
Obciążenie znam., induk. | maks. 48 VA (1,2 H, 12 Ω, przy napięciu znamionowym) |
Obciążenie znam., lampy | maks. 48 W (przy nap. znamion.) |
Obciążenie znam., rezyst. | maks. 48 W (12 Ω, przy napięciu znamionowym) |
Częstość łączeń | maks. 3000 na sekundę (przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) |
maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym) | |
maks. 4 na sekundę (przy obciążeniu znamionowym lampy) | |
Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | ewentualna odporność na napięcie zwrotne do 0,5 A na 1 s |
Zachowanie w razie przeciążenia | odłączanie z automatycznym restartem |
Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
opóźnienie sygnału | maks. 150 µs (podczas włączania) |
maks. 150 µs (przy wyłączaniu, przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) | |
Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | od 2,1 A |
Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | < 1 mA |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline F |
Konstrukcja | modułowy |
Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,95 W |
Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
Pobór prądu | maks. 120 mA (do wersji sprzętowej 01) |
maks. 60 mA (od wersji sprzętowej 02) | |
Potencjały: Zasilanie cyfrowych modułów wejść i wyjść (UIO) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 16 A (zabezpieczyć z zewnątrz; jeśli prąd sumaryczny przekracza 8 A , podłączyć zasilanie na wtykach zasilania równolegle przez oba punkty zaciskowe!) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda równoległa; z zabezpieczeniem zewnętrznym 5 A (tylko do uruchomienia) | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (UBus) / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (UBus) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk Axioline F (wejścia cyfrowe) |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk Axioline F (wejścia cyfrowe) | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk Axioline F (zasilanie i wyjścia cyfrowe) | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
Numer artykułu | 2702291 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI233 |
Klucz produktu | DRI233 |
GTIN | 4055626071848 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 213,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 111 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS H - Przyłączenie magistrali 2700992
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Korzyści
16 cyfrowych wejść zgodnych z normą EN 61131-2 typu 1 i typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Możliwość trójstopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs, 1000 µs lub 3000 µs
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
8 wyjść cyfrowych
24 V DC, 2 A
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław