AXL F AI2 AO2 1H - Moduł analogowy
2702072

Axioline F, Moduł wejść/wyjść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, Wyjścia analogowe: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 analogowe różnicowe kanały wejściowe
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 wyjścia analogowe
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Aktualizacja danych procesu < 150 μs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia