AXL F UTH4 1H - Moduł temperaturowy
2688598

Axioline F, Moduł pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 4 (4 wejścia dla elementów termicznych lub napięcia liniowego, dodatkowo 1 wejście -5 V do +5 V), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa (ekranowane, skręcone parami), prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

4 analogowe kanały wejściowe do podłączania termoelementów lub napięć liniowych od -100 mV do +100 mV
1 analogowy kanał wejściowy do podłączania napięć od -5 V do +5 V
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Wewnętrzny pomiar i kompensacja temperatury punktów odniesienia (konfigurowalna)
Możliwość zewnętrznego podłączania czujników punktów odniesienia Pt 100
Niskie tolerancje (zwykle ±0,01%,  czujnik typu K)
Bardzo niskie tolerancje pomiaru również w różnych pozycjach montażu dzięki wewnętrznej kompensacji położeń przestrzennych wewnętrznej spoiny odniesienia
Wysoka stabilność temperatury (typowo 8 ppm/K)
Duża wytrzymałość na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (klasa A)
Funkcja szukania kanałów „Channel Scout”
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Monitorowanie instalacji z sygnalizacją za pomocą diody diagnostycznej na kanał