Nasza rodzina produktów Catan wyróżnia się jednolitym wykonaniem sprzętowym. Sterownik wraz z wbudowanymi wejściami/wyjściami oraz moduł rozszerzeń w obudowie do montażu na szynie DIN mają szerokość sześciu DU i identyczny układ punktów zaciskowych. Ułatwia to rozbudowę istniejących systemów, ponieważ można łatwo oszacować niezbędne miejsce dla tej rodziny produktów. Kompaktowa konstrukcja modułów Catan pozwala na ich montaż w podrozdzielniach elektrycznych, małych rozdzielnicach, a nawet w niewielkich przestrzeniach instalacji technicznych budynku.
Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis