Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta może służyć do odbioru sygnałów ze zwyczajnych termopar. Obsługuje 13 różnych typów termopar wg DIN EN 60584-1 i DIN 43710 oraz liniowe wejście napięciowe od -15 mV do +85 mV.
IB IL TEMP 2 UTH-PAC
-
Moduł temperaturowy
2861386
Inline, Złączka pomiaru temperatury, wejścia analogowe UTH: 2 (Termopary lub napięcie liniowe), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
RINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324LR
ID dopuszczenia: LR23398855TAcULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
2 wejścia różnicowe do termopar lub napięcia liniowego
1 wejście do zewnętrznego punktu odniesienia Pt 1000 lub Ni 1000
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Wewnętrzny pomiar i kompensacja temperatury punktów odniesienia (konfigurowalna)
Pomiar temperatury bezwzględnej i różnicy temperatur (możliwość konfiguracji)
Czujnik Pt 1000 w pobliżu złączek przyłączeniowych wejść termopary do wewnętrznego pomiaru temperatury spoiny odniesienia
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach