CBL-CATAN EVAL KIT - Zes. start.
1745323

Zestaw ewaluacyjny umożliwiający rozpoczęcie pracy w automatyce budynkowej z nową rodziną produktów Catan. Składa się z kontrolera Catan C1 EN, panelu Catan Control Panel, zasilacza, licencji na kontroler (ograniczenie do 50 produktów danych) i licencji na Emalytics Workbench. Zestaw służy wyłącznie do celów testowych i nie stanowi aplikacji produkcyjnej.
 
Podczas zamawiania artykułu należy wprowadzić „identyfikator hosta” komputera w polu „Moje referencje” w koszyku. Identyfikator hosta jest wyświetlany na komputerze po instalacji Emalytics Automation.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki wysoce elastycznej konfiguracji I/O
Uruchamianie i konserwacja za pomocą wyświetlacza wtykowego do obsługi lokalnej
Wydajna magistrala rozszerzeń umożliwia również instalację rozdzieloną
Interfejsy do zastosowań IoT, w tym chmurowych