CATAN C1 EN - Sterownik
1371432

Sterownik do automatyki budynkowej. 14 konfigurowalnych wejść i wyjść. Interfejsy: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP do automatyzacji pomieszczeń, 2 x SPE do modułów rozszerzeń Catan. Lokalna obsługa priorytetowa za pomocą panelu sterowania Catan.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki wysoce elastycznej konfiguracji I/O
Wydajna magistrala rozszerzeń umożliwia również instalację rozdzieloną
Uruchamianie i konserwacja za pomocą wyświetlacza wtykowego do obsługi lokalnej
Obsługa wszystkich ważnych protokołów automatyki budynkowej
Bezpieczeństwo oprogramowania dzięki bezpiecznemu rozruchowi, podpisanemu oprogramowaniu i tożsamości urządzenia chronionej przez TPM
Efektywna inżynieria i wizualizacja z Emalytics i Niagara-Framework
Cyfrowy bliźniak jako podstawa inteligentnych budynków