CATAN CONTROL PANEL - Wyświetlacz
1371366

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Ekran dotykowy do lokalnej priorytetowej obsługi i konfiguracji kontrolera Catan i modułów rozszerzeń Catan. Rozmiar wyświetlacza 2,4". Podłączenie przez złącze USB C.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Jednolicie podłączany wyświetlacz do wszystkich modułów Catan
Intuicyjna obsługa ze wskaźnikiem statusu i nadpisywaniem kanałów I/O modułu znajdującego się poniżej
Obsługa lokalna nawet bez połączenia ze sterownikiem
Widoczne są dodatkowe informacje dla każdego kanału, takie jak nazwy punktów danych
Czytelny wyświetlacz IPS o wysokim kontraście z pojemnościowym czujnikiem dotykowym
Ochrona dostępu za pomocą kodu PIN