Systemy sterowania budynkiem ILC i Catan

Systemy sterowania budynkiem

Polegaj na systemach sterowania budynkiem z Niagara Framework®: Nasze portfolio systemów sterowania i modułów we/wy oferuje maksymalną elastyczność. Idealny do zastosowań scentralizowanych i zdecentralizowanych – od renowacji po nowe budownictwo. Kompaktowy, skalowalny i łatwy w integracji.

Go to Product Detail Page for item 2861661
IB IL AI 8/IS-PAC - Moduł analogowy
IB IL AI 8/IS-PAC - Moduł analogowy
2861661

Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, technika przyłączeniowa: 2-, 3-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, zintegrowane zasilanie czujników, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Sterownik
ILC 2050 BI - Sterownik
2403160

Modułowy sterownik Inline do aplikacji automatyzacyjnych w obszarze instalacji technicznych budynku, infrastruktury i energetyki. Ma dwa oddzielone od siebie logicznie interfejsy adresu IP, każdy z nich z 2 wbudowanymi portami szybkiego Ethernetu. Konfigurowane przypisanie portów Ethernet do używania protokołu Spanning Tree, Daisy-Chain i redundancyjnych struktur pierścieniowych zapewnia najwyższą dyspozycyjność. Wyposażony w cztery wejścia LAN, dwa wejścia USB i dwa wejścia RS-485. Przyłącza punktów danych można rozbudować przez maks. 63 moduły we/wy Inline: cyfrowe i analogowe, złączki pod wtyk funkcyjny do DALI, liczenia impulsów, MBUS lub portów szeregowych.

Krótki przegląd korzyści Maksymalna elastyczność w automatyce budynkowej

  • Skalowalność – szczególnie wysoka efektywność i możliwość elastycznej rozbudowy do aplikacji centralnych i lokalnych
  • Wysoka gęstość wejść/wyjść – rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca i kosztów
  • Łatwa instalacja – może być również bezproblemowo realizowana w złożonych aplikacjach lub warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Bezproblemowa integracja – również w projektach innych partnerów Niagara Framework®
  • Bezpieczeństwo planowania – gwarantowana dostępność sterowników do 2035 r.

Porównanie naszych systemów sterowania budynkiem

Zidentyfikuj odpowiedni system sterowania budynkiem w zaledwie kilku krokach.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatybilne systemy zarządzania budynkiem
Wersje Niagara Framework® N4
Dodatki Emalytics dla Niagara Framework®
Optymalna sytuacja montażowa
Rozdzielnica elektryczna
Szafa sterownicza
Protokoły i interfejsy
IoT i protokoły budynków BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI i SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI i LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI i LON
Zintegrowany interfejs KNX-TP
Komunikacja SPE między jednostkami sterującymi
Więcej informacji
Dostępny wyświetlacz do sterowania lokalnego
Zgodność z CRA
Moduły we/wy 8 UI, 4 DOI, 2 UOI onboard i do 16 modułów rozszerzeń do 63 modułów rozszerzeń Inline do 63 modułów rozszerzeń Inline
Więcej informacji o Catan C1 EN Więcej informacji o ILC 2250 BI(-L) Więcej informacji o ILC 2050 BI(-L)

Rodzina produktów Catan


Przegląd najważniejszych cech Catan

Interaktywna mapa: Portfolio systemów sterowania budynkiem
Pionierska praca w dziedzinie automatyki KNX
Jako pierwszy na świecie sterownik oparty na technologii Niagara Framework® sterownik Catan C1 PL posiada interfejs KNX TP. Umożliwia to bezpośredni dostęp do automatyki KNX bez dodatkowych bramek.
Pionierska praca w dziedzinie automatyki KNX
Intuicyjna obsługa za pomocą 2,4-calowego ekranu dotykowego
W przypadku każdego modułu z linii produktów, panel sterowania Catan może być opcjonalnie podłączany podczas pracy. Ten zdejmowany wyświetlacz służy do obsługi lokalnej. Posiada intuicyjne menu i specjalne aplikacje dedykowane do modułów, co zapewnia komfortową i łatwą obsługę.
Więcej informacji o wyświetlaczu
Intuicyjna obsługa za pomocą 2,4-calowego ekranu dotykowego
Sieć na wszystkich poziomach
Catan C1 EN oferuje wszechstronną komunikację dzięki trzem portom LAN, dwóm złączom USB i zintegrowanym złączom RS-485. Wbudowany trzyportowy switch Ethernetowy umożliwia elastyczne zarządzanie portami LAN i WAN oraz obsługuje RSTP dla niezawodnej ochrony pętli. Komunikacja za pośrednictwem dwóch kart sieciowych sprawia, że sterownik idealnie nadaje się do sieci segmentowanych, połączeń redundantnych i zaawansowanych architektur automatyki.
Sieć na wszystkich poziomach
Pomoc akustyczna dla serwisu
W systemach automatyki budynkowej skrzynki są instalowane w suficie lub pod podłogą. W przypadku awarii znalezienie urządzeń na podstawie rysunków może być bardzo czasochłonne. Aby uprościć ten proces, w sterownikach i modułach rozszerzeń są zintegrowane głośniki. Komunikaty dźwiękowe znacznie ułatwiają znalezienie urządzenia.
Pomoc akustyczna dla serwisu
Przyszłościowa sieć dzięki technologii Ethernetu jednoparowego
Linia produktów Catan opiera się na technologii Ethernetu jednoparowego (SPE), stanowiąc uniwersalną bazę komunikacyjną dla całej sieci automatyki. Wszystkie moduły są połączone przez Ethernet jednoparowy, co zapewnia efektywność, oszczędność miejsca i duży zasięg. Do sterownika można podłączyć do 16 modułów rozszerzeń za pośrednictwem prostych linii telekomunikacyjnych na odległość kilkuset metrów.
Przyszłościowa sieć dzięki technologii Ethernetu jednoparowego
Kompaktowe rozszerzenie wejść/wyjść
Moduł przekaźnikowy o szerokości zaledwie sześciu DU łączy sześć wydajnych wyjść cyfrowych i osiem uniwersalnych wejść w jednej kompaktowej obudowie. Elastyczne kanały wejściowe umożliwiają bezpośrednie podłączenie różnych czujników i urządzeń - np. czujników temperatury, liczników energii elektrycznej lub sygnałów ze styków. Sześć zintegrowanych przekaźników przełączających zaprojektowano z myślą o obciążeniu ciągłym 16 A przy 230 V AC, dzięki czemu oferują one niezawodną zdolność łączeniową nawet w wymagających zastosowaniach.
Więcej na temat modułu rozszerzeń
Kompaktowe rozszerzenie wejść/wyjść
Wielofunkcyjne kanały IO
Wszystkie moduły z rodziny produktów Catan posiadają elastyczne kanały we/wy, które można skonfigurować dla maksymalnie sześciu różnych aplikacji na kanał – od sygnałów cyfrowych i analogowych po specjalne funkcje. Podłączenie odbywa się wygodnie za pomocą złączek szynowych Push-in 1,5 mm². Można przetwarzać bezpośrednio niemal każdy format sygnału. W przypadku zastosowań wymagających dużej mocy dla przekaźników 16 A dostępne są nawet złącza 2,5 mm².
Wielofunkcyjne kanały IO
Złącza RS-485
Dwa wbudowane złącza RS-485 można ustawiać wygodnie z poziomu przeglądarki i skonfigurować do pracy w trybie BIAS – bez żadnych dodatkowych narzędzi. Aby umożliwić łatwą integrację z istniejącymi systemami budynku i automatyki, oba interfejsy obsługują popularne protokoły Modbus/RTU i BACnet MS/TP.
Złącza RS-485
Podrozdzielnia instalacji elektrycznej
Moduły Catan w rozdzielnicy elektrycznej
Osoba przy komputerze z modułem Catan
Podrozdzielnia instalacji elektrycznej

Nasza rodzina produktów Catan wyróżnia się jednolitym wykonaniem sprzętowym. Sterownik wraz z wbudowanymi wejściami/wyjściami oraz moduł rozszerzeń w obudowie do montażu na szynie DIN mają szerokość sześciu DU i identyczny układ punktów zaciskowych. Ułatwia to rozbudowę istniejących systemów, ponieważ można łatwo oszacować niezbędne miejsce dla tej rodziny produktów. Kompaktowa konstrukcja modułów Catan pozwala na ich montaż w podrozdzielniach elektrycznych, małych rozdzielnicach, a nawet w niewielkich przestrzeniach instalacji technicznych budynku.

Moduły Catan w rozdzielnicy elektrycznej

Portfolio produktów Catan po raz pierwszy łączy dwie wiodące platformy technologiczne Niagara Framework® i KNX w jednym systemie – to unikalna innowacja w sektorze budowlanym.
Dzięki Catan istniejąca infrastruktura KNX może być płynnie zintegrowana ze światem Building IoT. Rozwiązanie efektywnie wykorzystuje istniejące okablowanie Ethernet – dzięki nowoczesnej technologii Ethernetu jednoparowego (SPE).

Osoba przy komputerze z modułem Catan

Wszystkie urządzenia z rodziny produktów Catan są wyposażone fabrycznie w cyfrowego bliźniaka, który służy jako centralne źródło informacji w całym cyklu życia produktu. Oprócz cyfrowej tabliczki znamionowej w każdej chwili dostępna jest online dokumentacja techniczna i ważne informacje serwisowe.
Catan C1 EN oferuje również zarządzanie z poziomu przeglądarki, co umożliwia łatwą konfigurację bez dodatkowego oprogramowania.

Zestaw ewaluacyjny Catan
Rozpocznij teraz z Catan

Daj się zainspirować funkcjonalnością, obsługą i wydajnością nowej rodziny produktów Catan do automatyki budynkowej – w wyjątkowej, specjalnej cenie.

Zamów zestaw startowy
Sterownik Catan

Rodzina produktów ILC


Przegląd najważniejszych cech ILC

Interaktywna mapa: System sterowania do automatyzacji budynków
Integracja z siecią Ethernet
Obie generacje rodziny produktów ILC 2x50 BI posiadają cztery porty LAN, dwa wejścia USB i złącze RS-485. Zintegrowany czteroportowy switch Ethernetowy umożliwia elastyczne zarządzanie portami LAN i WAN, RSTP do ochrony pętki i komunikację za pośrednictwem dwóch kart sieciowych.
Integracja z siecią Ethernet
Inteligentne sterowanie oświetlenie za pomocą DALI-2
Seria ILC 2x50 BI obsługuje standard DALI-2 do nowoczesnego, zgodnego z normami sterowania oświetleniem w budynkach. Dzięki zintegrowanemu masterowi DALI, funkcji MultiMaster i zintegrowanemu zasilaczowi DALI system stanowi kompletne rozwiązanie do sterowania i monitorowania opraw oświetleniowych, czujników i elementów obsługowych – bez dodatkowych bramek.
Inteligentne sterowanie oświetlenie za pomocą DALI-2
Złącza RS-485
Dwa wbudowane złącza szeregowe RS-485 zapewniają maksymalną elastyczność komunikacji przemysłowej. Oba porty można ustawiać wygodnie za pomocą przełączników DIP i skonfigurować do pracy w trybie BIAS. Interfejsy obsługują popularne protokoły, takie jak Modbus/RTU i BACnet MS/TP – są idealne do bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami automatyki i zarządzania budynkami. Opcjonalnie są dostępne inne interfejsy szeregowe.
Złącza RS-485
LON-ready do modernizacji
Obie generacje rodziny produktów ILC 2x50 BI są nadal dostępne w wersji LON – ze zintegrowanym interfejsem LON TP/FT-10 do bezpośredniego podłączenia do istniejących sieci budynków LonWorks®. Oznacza to możliwość bezproblemowej modernizacji starszych systemów automatyki budynkowej – to idealne rozwiązanie do energooszczędnej modernizacji i przyszłościowych rozwiązań inteligentnych budynków.
Więcej o ILC 2x50 BI-L
LON-ready do modernizacji
Skalowalne zasilanie 24 V dla modułowych architektur systemów
ILC 2x50 BI(-L) jest zasilany z centralnego źródła napięcia 24 V DC i dostarcza ten potencjał do wszystkich podłączonych modułów Inline. Dostępne są dodatkowe moduły do podłączenia potencjału i izolacji w celu elastycznej segmentacji – idealne do ustrukturyzowanej dystrybucji energii, ukierunkowanej ochrony i tworzenia złożonych rozwiązań automatyki.
Skalowalne zasilanie 24 V dla modułowych architektur systemów
Wejścia i wyjścia cyfrowe
Wejścia i wyjścia cyfrowe serii ILC 2x50 BI umożliwiają precyzyjne przetwarzanie sygnałów na poziomie kanałów. Technika przyłączeniowa przewodu neutralnego umożliwia elastyczne oprzewodowanie pasujące do każdej sytuacji montażowej w szafie sterowniczej.
Wejścia i wyjścia cyfrowe
Wejścia i wyjścia analogowe
Seria ILC 2x50 BI oferuje wydajne wejścia i wyjścia analogowe, które obsługują szeroki zakres typów sygnałów – w tym sygnały prądowe, napięciowe i temperaturowe. Każdy kanał jest indywidualnie konfigurowalny i może być elastycznie dostosowany do danego zastosowania. Do projektów niskobudżetowych są dostępne modele Eco, które są zredukowane do niezbędnego minimum bez utraty jakości i niezawodności.
Wejścia i wyjścia analogowe
Moduły komunikacyjne do kompleksowej automatyki budynkowej
Seria ILC 2x50 BI może być rozbudowana za pomocą wydajnych modułów komunikacyjnych – dla łatwej integracji z nowoczesnymi systemami automatyki budynkowej. Dzięki obsłudze standardu M-Bus i MP-Bus moduły umożliwiają bezpośrednie połączenie z uznanymi standardami magistrali obiektowej. Umożliwia to efektywne łączenie, monitorowanie i sterowanie systemami zasilania, klimatyzacji i wentylacji.
Moduły komunikacyjne do kompleksowej automatyki budynkowej
Instalacja elektryczna w szafie sterowniczej budynku
ILC 2x50 BI(-L) z technologią Niagara Framework®
Sterowanie budynkiem
Automatyka budynkowa w szafie sterowniczej i Emalytics
Instalacja elektryczna w szafie sterowniczej budynku

Sterownik ​ILC 2x50 BI(-L) został stworzony specjalnie do zadań automatyki budynkowej, zwłaszcza do monitorowania i sterowania infrastrukturą budynku, przepływami energii lub instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przemysłowa konstrukcja gwarantuje wysoką niezawodność, dzięki czemu sterownik nadaje się również do zastosowań krytycznych. Dzięki ważnym dopuszczeniom, takim jak IEC 61000, UL 508 i BTL, sterownik IoT nadaje się idealnie do różnych aplikacji.

ILC 2x50 BI(-L) z technologią Niagara Framework®

Jako jedyny na świecie sterownik oparty na technologii Niagara Framework® sterownik ILC 2x50 BI(-L) można rozbudować o 63 moduły Inline dla kanałów we/wy cyfrowych i analogowych oraz wszystkich systemów magistrali stosowanych powszechnie w technologii budynkowej.
Dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 80 mm sterownik zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Ponadto można zintegrować również inne protokoły IoT i protokoły budynku.

Sterowanie budynkiem

Nasz system Inline został zaprojektowany z myślą o długoterminowej niezawodności i dostępności. Dążymy do tego, aby nasze podstawowe portfolio Inline było dostępne co najmniej do 2035 roku. W tym celu odpowiednie artykuły są regularnie aktualizowane o niezbędne kroki konserwacji produktu pod względem sprzętowym i/lub oprogramowania sprzętowego.

Automatyka budynkowa w szafie sterowniczej i Emalytics

ILC 2x50 BI(-L) jest wyposażony w zarządzanie z poziomu przeglądarki, które umożliwia konfigurację urządzenia bez dodatkowego oprogramowania z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. Wszystkie sygnały kanałów I/O są odczytywane i zapisywane niezależnie od aplikacji.
Niezależnie od tego zintegrowany serwer sieciowy gwarantuje wysoką wydajność lokalnych wizualizacji przy użyciu instalacji dodatków Emalytics.

Kontakt


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Chętnie doradzę Ci w dziedzinie projektów modernizacji lub budowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.
Cyberbezpieczeństwo w szafie sterowniczej

Gotowość na przyszłość dzięki zgodności z Cyber Resilience Act (CRA)

Systemy połączone w sieć odgrywają kluczową rolę w automatyce budynkowej. Od sterowania ogrzewaniem i oświetleniem po kontrolę dostępu – integracja technologii cyfrowych oferuje liczne korzyści, ale niesie ze sobą również zagrożenia. Ustawa Unii Europejskiej o cyberodporności (CRA) wymaga, aby produkty z elementami cyfrowymi, które są wykorzystywane w automatyce budynkowej, spełniały szczególnie wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
Nasze produkty i systemy do automatyki budynkowej spełniają surowe wymagania CRA, dzięki czemu zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność. Możesz polegać na naszym doświadczeniu. Zwiększ odporność na cyberataki.

Referencje