DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
-
Optokopplarplint
2964487
Ingångsoptokopplarplint, ingång: 12 V DC, utgång: 3 - 48 V DC/100 mA, plintbredd 6,2 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Insticksbryggor EB-DIK
Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 48 V DC/100 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Integrerad ingångskoppling
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
Statusindikering