DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Optokopplarplint
2941659

Ingångsoptokopplarplint, ingång: 120 V DC, utgång: 3 - 48 V DC/100 mA, plintbredd 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Insticksbryggor EB-DIK
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
Integrerad ingångskoppling
Statusindikering
Nollspänningskrets vid AC-utgången