cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
Ingångsoptokopplarplint, ingång: 24 V DC, utgång: 3 - 48 V DC/100 mA, plintbredd 6,2 mm
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||